ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ No.581シリーズです。・「910」から始まる型番...
詳細を確認
寸法(単位:cm)
| S | M | L | LL | |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| 中指の長さ | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.7 |
| 手の平まわり | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 17.5 |
| 用途 | 機械部品加工、自動車関連工場、部品組立、弱電工場、家電組立、品質管理などの指先を使う作業運輸、倉庫内作業、土木、建設資材の取扱い、農業、造園、園芸、日曜大工など |
|---|---|
| サイズ | S・M・L・LL |
| カラー | ブルーグレー |
| 長さ | (S) 22.0 (M) 23.0 (L) 24.0 (LL) 25.0cm |
| 材質 | ニトリルゴム(裏編手)ナイロン |
| 梱包重量 | (S) 5.7 (M) 6.5 (L) 6.7 (LL) 6.8kg |
| 個装 | 135×310mm |
| 内装 | ガセットポリ |
| 外装 | 500×250×280mm |
【特長】
・ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ No.581シリーズです。
・「910」から始まる型番は同一サイズ10双のパックです。パックは1双当たりの価格がお得です。ぜひご検討ください。
・油をともなう作業でもグリップ性に優れています。
・特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
・手のひら、指にニトリルゴムをダブルコーティングして油の浸透を防止、またフィットするので、細かな作業に適しています。
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
・背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
・13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
【用途】
・金属部品加工、機械部品製造組み立て
・機械オペレーション
・土木建築
・運搬作業
・農業

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


ショーワグローブ
組立グリップクラスター No.371
ミスミからのコメント
この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。商品ページを修正いたしました。今後ともどうぞ宜しくお願いします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショーワグローブ
パームフィット手袋 B0500(ブラック)
0通常価格(税別):2,403円~

ホーケン
ドットサイバー DC-53H
4.5通常価格(税別):1,127円~

川西工業
手袋 K-2(3双組)
4通常価格(税別):1,078円

東和コーポレーション(トワロン)
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ
4.5通常価格(税別):418円~

川西工業
マッドグリップ レッド
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリル背抜き手袋
0通常価格(税別):2,880円

ユニワールド
ニトリル背抜き手袋ニトビード
0通常価格(税別):170円

川西工業
グローブマニア ニトリル GM550
0通常価格(税別):270円

アトム(安全・保護用品)
1590-3P ケミソフトストレッチ(3双組)
5通常価格(税別):838円