17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合皮手袋 イージーフィット

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 革手袋種類
    合成皮革
  • レッド
  • 材質1
    手のひら部:ナイロン生地
  • 材質2
    手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン、その他
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 袖口タイプ
    オープンリスト
  • すべり止め
    無し
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
S
4956668060022
408-8271
60
19
21.5
8
1双
10
1個
L
4956668060046
408-8298
63
21
22.5
8.5
1双
10
1個
LL
4956668060053
408-8301
65.000
22
23
8.5
1双
10
1個
3L
4956668060060
408-8310
67
23
23.5
9.0
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,822
( 2,004 )
1日目
1,981
( 2,179 )
1日目
1,981
( 2,179 )
1日目
1,981
( 2,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新素材"パーミア生地"を採用。通気性、耐久性、グリップ力に優れたメカニックグローブです。(オープンリストタイプ)
【用途】
・機械工具向けのメカニックグローブです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合皮手袋 イージーフィットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械メンテ
4
満足度:4.0
手になじんでタッチ感覚も伝わり、通気性もあり快適。 耐久性がもう少し高いと有り難い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合皮手袋 イージーフィット
メッシュ手袋 カイザー
皮手袋
合皮手袋 ピーユーウェーブ
合皮手袋メカニックグローブ
高視認手袋(合皮)
メーカーミタニミタニコヅチおたふく手袋アトム(安全・保護用品)コーコス信岡
通常価格1,822-1,457 -2,800468 -1,958 -1,436
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目〜在庫品1日目〜3日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプポリウレタン革手革手ポリウレタンポリウレタン革手
革手袋種類合成皮革合成皮革表革合成皮革合成皮革合成皮革
レッドブラック----
材質1手のひら部:ナイロン生地ポリエステル、ポリウレタン、シリコン樹脂、その他----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング