17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬手袋 ビューティーあつ手

耐薬手袋 ビューティーあつ手

通常単価(税別)
384402
税込単価
422442
通常出荷日:1日目

クロロプレンコートで丈夫さと油/薬品の扱いを強化した耐薬手袋“ビューティーあつ手”。【特長】・耐久性の...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    ロング
  • 詳細タイプ
    裏毛付
  • 手部:ブルー/袖部:イエロー
  • 厚み (mm)
    0.45
  • 材質1
    表:天然ゴム、クロロプレンゴム
  • 材質2
    裏:綿(植毛)
  • 全長(cm)
    33
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐薬手袋“ビューティーあつ手”の詳細

耐薬手袋“ビューティーあつ手” 商品イメージ

耐薬手袋“ビューティーあつ手” 商品イメージ

耐薬手袋“ビューティーあつ手” パッケージ

耐薬手袋“ビューティーあつ手” パッケージ

耐薬手袋“ビューティーあつ手”の特長

  • クロロプレンゴムコーティング加工(ブルー色部分)で広範囲の薬品に対して優れた保護能力を持つ。

製品仕様

  • 用途:工場内作業/漁業/農業/園芸/日曜大工/家庭での水仕事/洗濯/掃除など
  • サイズ:M/L
  • カラー:ブルー×イエロー
  • 長さ:33.0cm
  • 材質:天然ゴム/クロロプレンゴム(裏植毛)綿
  • 個装:130×255mm
  • 内装:ガセットポリ
  • 外装:490×415×270mm

使用上のご注意

  • ※ 調理用には使用しないでください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4907026026860
420-4476
89.000
22.0
8.1
1双
10
5個
M
4907026026846
420-4484
81.000
20.2
7.0
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384
( 422 )
1日目
402
( 442 )
1日目

詳細情報

基本情報

クロロプレンコートで丈夫さと油/薬品の扱いを強化した耐薬手袋“ビューティーあつ手”。
【特長】
・耐久性のある丈夫なあつ手タイプ。
・指/手のひらにスベリ止め加工を施しているため、優れたグリップ性を実現。
・引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋。
・ムレやベトときの少ない裏植毛つき。
【用途】
・油などを使う滑りやすい作業。
・軽作業用として使用。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐薬手袋 ビューティーあつ手のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
薬品にも強く使い勝手が良いので、いつも使用しています。 指先に穴や亀裂が入ることが多いので、もう少し指先を補強して頂ける...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬手袋 ビューティーあつ手
649 ビニスターW耐油&制電
腕カバー付手袋 ジョイハンド
ビニスターマリン(腕カバー付) No.778
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入
耐油手袋 ダイローブ240-33
メーカー東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)アズワンダイヤゴム
通常価格384-745996 -8545,569 -1,733
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目6日目
使用用途耐油・耐溶剤静電気防止作業用作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプ天然ゴム塩化ビニール塩化ビニール腕カバー付その他ポリウレタン
仕様ロングロングロング-ゴム引きロング
詳細タイプ裏毛付-----
手部:ブルー/袖部:イエローブラックブルーブルー--

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング