17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化ビニール手袋 パールうす手【1~20個入り】

通常単価(税別)
1232,652
税込単価
1352,917
通常出荷日:1日目

指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れた塩化ビニール手袋。【特長】・ロールカフスのため、袖口部...

詳細を確認
  • 材質1
    塩化ビニール樹脂
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプの塩化ビニール手袋

イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工

イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工

塩ビ手袋 トワローブパール薄手の仕様について

  • サイズ: SS・S・M・L(762はS・M、764はM・Lのみ)
  • カラー: 761ホワイト
  • 長さ: (S) 29.0 (S・M・L) 30.0cm
  • 材質: 塩化ビニル樹脂 (非フタル酸エステル系可塑剤)

この商品の使用上の注意

調理用には使用しないでください。

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • 使用用途

  • 商品タイプ

  • 仕様

  • サイズ

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • すべり止め

  • タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用用途

商品タイプ

仕様

サイズ

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

すべり止め

タイプ

特長

用途

材質

内容量

RoHS?最小発注数量
耐油・耐溶剤
塩化ビニール
マチナシ
L
ホワイト
0.4
4907026076162
377-4121
54.000
-
21.6
30
8.0
-
-
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ油・薬品に強い手袋です。うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に適しています。
工場内での軽作業。機械部品製造・取り扱い。漁業・農業。
塩化ビニール(PVC)
1双
10
10個
耐油・耐溶剤
塩化ビニール
マチナシ
M
ホワイト
0.4
4907026076148
377-4139
50.000
-
19.8
30
7.7
-
-
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ油・薬品に強い手袋です。うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に適しています。
工場内での軽作業。機械部品製造・取り扱い。漁業・農業。
塩化ビニール(PVC)
1双
10
10個
耐油・耐溶剤
塩化ビニール
-
M
ピンク
-
4907026076247
780-9859
50.000
0.25
20.6
30
7.7
あり
-
-
-
-
-
10
10個
耐油・耐溶剤
塩化ビニール
-
S
ピンク
-
4907026076223
780-9867
47.000
0.25
19.1
29
7.3
あり
-
-
-
-
-
10
10個
耐油・耐溶剤
塩化ビニール
-
L
ブルー
-
4907026076469
780-9875
54.000
0.25
22.2
30
7.9
あり
-
-
-
-
-
10
10個
耐油・耐溶剤
塩化ビニール
-
M
ブルー
-
4907026076445
780-9883
50.000
0.25
20.6
30
7.7
あり
-
-
-
-
-
10
10個
-
-
-
L
ホワイト
-
4907026078364
780-9999
1080.000
0.25
22.2
30
7.9
あり
裏なし
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

-
-
-
M
ホワイト
-
4907026078340
781-0016
1000.000
0.25
20.6
30
7.7
あり
裏なし
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

-
-
-
S
ホワイト
-
4907026078326
781-0024
940.000
0.25
19.1
29
7.3
あり
裏なし
-
-
-
-
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139
( 153 )
1日目
139
( 153 )
1日目
139
( 153 )
1日目
139
( 153 )
1日目
123
( 135 )
1日目
139
( 153 )
1日目
2,652
( 2,917 )
1日目
2,652
( 2,917 )
1日目
2,652
( 2,917 )
1日目

詳細情報

基本情報

指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れた塩化ビニール手袋。
【特長】
・ロールカフスのため、袖口部分からの引き裂きを防ぐ。
・手の動きを研究した手形により、手にフィットして作業効率を向上させた手袋。
・塩化ビニール製で天然ゴムに比べ油・薬品に強い手袋。
・うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に最適。
・非フタル酸エステル系の安心素材。
【用途】
・炊事や掃除、工場内での軽作業、機械部品製造の取り扱い、漁業、農業に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 パールうす手のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用後はどのように保管したら良いですか?
A
汚れを早めに洗い落し、陰干しして下さい。
保管は直射日光を避けて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニール手袋 パールうす手
ビニスター耐油パール
【耐油性】塩化ビニール手袋
塩化ビニール手袋 ビニスターひかり
塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手
塩化ビニール手袋 ビニスター竹
メーカー東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)
通常価格123-116 -743 -532 -248606 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
材質1塩化ビニール樹脂塩化ビニール樹脂-表:塩化ビニール樹脂表:塩化ビニール樹脂表:塩化ビニール樹脂
よく一緒に購入される商品

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング