17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

通常単価(税別)
346
税込単価
381
通常出荷日:1日目

塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強い塩化ビニール手袋。【特長】・耐久性のある丈夫なあ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • 材質1
    表:塩化ビニール樹脂
  • 材質2
    裏:レーヨン、綿(植毛)
  • 全長(cm)
    32
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

うす手よりも温度を通しにくく、耐久性のある丈夫なあつ手タイプの塩化ビニール手袋

スベリ止め加工付きで作業性がしやすい 左:712(グリーン)、右:713(バイオレット)

スベリ止め加工付きで作業性がしやすい
左:712(グリーン)、右:713(バイオレット)

塩ビ手袋 トワローブフルールあつ手の仕様について

  • サイズ: M・L
  • カラー: 712/グリーン、713/バイオレット
  • 長さ: 32.0cm
  • 材質: 表/塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)、裏/レーヨン・綿(植毛)

この商品の使用上の注意

調理用には使用しないでください。

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 使用用途

  • 仕様

  • サイズ

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用用途

仕様

サイズ

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

特長

用途

材質表

材質裏

材質

内容量

RoHS?最小発注数量
作業用
-
M
ピンク
-
4907026071143
780-9298
98.000
-
-
-
掃除、洗濯,洗車など
-
レーヨン・綿植毛
塩かビニル樹脂
1双個装
10
5個
耐油・耐溶剤
ロング
L
グリーン
0.75
4907026071266
377-4023
108.000
22.4
7.9
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
塩化ビニール(PVC)
綿・レーヨン(植毛)
-
1双
10
5個
耐油・耐溶剤
ロング
M
グリーン
0.75
4907026071242
377-4031
98.000
20.1
7.6
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
塩化ビニール(PVC)
綿・レーヨン(植毛)
-
1双
10
5個
耐油・耐溶剤
ロング
L
バイオレット
0.75
4907026071365
377-4040
108.000
22.4
7.9
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
塩化ビニール(PVC)
綿・レーヨン(植毛)
-
1双
10
10個
耐油・耐溶剤
ロング
M
バイオレット
0.75
4907026071341
377-4058
98.000
20.1
7.6
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
塩化ビニール(PVC)
綿・レーヨン(植毛)
-
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
346
( 381 )
1日目
346
( 381 )
1日目
346
( 381 )
1日目
346
( 381 )
1日目
346
( 381 )
1日目

詳細情報

基本情報

塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強い塩化ビニール手袋。
【特長】
・耐久性のある丈夫なあつ手タイプ。
・塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋。
・指、手のひら側にスベリ止め加工があり作業性に優れている。
・イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施している。
・裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズ。
・手の動きを研究した手形により、手にフィットして作業効率を向上させた手袋。
【用途】
・ビル清掃、農業、漁業、工場内での軽作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qお湯をともなった作業に使えますか?
A
塩化ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものに触れないで下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手
塩化ビニール手袋 ビニスターひかり
塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)
【耐油性】塩化ビニール手袋
塩化ビニール手袋 ニュー耐油
塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手
メーカー東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)
通常価格346532 -4,841743 -1,514 -248
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
材質1表:塩化ビニール樹脂表:塩化ビニール樹脂表:塩化ビニール樹脂--表:塩化ビニール樹脂
材質2裏:レーヨン、綿(植毛)裏:綿裏:綿メリヤス--裏:レーヨン、綿(植毛)
全長(cm)322626-26-
よく一緒に購入される商品

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング