17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化ビニール手袋 ビニスター竹

塩化ビニール手袋 ビニスター竹【1~10個入り】

通常単価(税別)
6066,002特別価格
税込単価
6676,602特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

優れたすべり止め効果、しなやかな装着感とグリップ力をもつ塩化ビニール手袋。【特長】・油に強く、耐摩耗性...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観

外観

  • サイズ:M・L・LL
  • 材質:塩化ビニル樹脂(裏メリヤス)綿
  • 色:グリーン
  • 用途:機械製造、組立作業、油の取り扱い作業、建設、土木、農業、林業、漁業など(※調理用には使用しないでください。)
  • 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れている。
  • 指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れる。
  • 独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋。
  • イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施している。
パッケージ

パッケージ

(単位:cm)

 MLLL
全長26.026.026.0
中指の長さ7.88.18.6
手の平まわり24.324.825.7

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

特長

用途

材質表

材質裏

その他仕様

内容量

最小発注数量
LL
1.15
4907026061175
377-3841
117.000
-
25.7
26
8.6
塩化ビニール製で油に強く、耐摩耗性にも優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
機械・建設・土木。
塩化ビニール
綿メリヤス
抗菌防臭加工
1双
5個
L
1.15
4907026061168
377-3850
112.000
-
24.8
26
8.1
塩化ビニール製で油に強く、耐摩耗性にも優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
機械・建設・土木。
塩化ビニール
綿メリヤス
抗菌防臭加工
1双
5個
M
1.15
4907026061144
377-3868
108.000
-
24.3
26
7.8
塩化ビニール製で油に強く、耐摩耗性にも優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
機械・建設・土木。
塩化ビニール
綿メリヤス
抗菌防臭加工
1双
5個
LL
-
4907026061274
829-0814
129.000
約1.2
24.7
29
8.6
-
-
-
-
-
-
5個
L
-
4907026061267
829-0813
122.000
約1.2
23.3
29
8.1
-
-
-
-
-
-
5個
M
-
4907026061243
829-0812
120.000
約1.2
22.7
29
7.8
-
-
-
-
-
-
5個
L
-
4907026061960
857-1853
1120.000
約1.2
23.3
26
8.1
-
-
-
-
-
-
1パック

10個入り

LL
-
4907026061977
857-1854
1170.000
約1.2
24.7
26
8.6
-
-
-
-
-
-
1パック

10個入り

M
-
4907026061946
857-1855
1080.000
約1.2
22.7
26
7.8
-
-
-
-
-
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
606
( 667 )
2日目
606
( 667 )
1日目
606
( 667 )
1日目
698
( 768 )
1日目
698
( 768 )
4日目
698
( 768 )
1日目
6,0025,667
( 6,234 )
1日目
6,0025,667
( 6,234 )
2日目
6,0025,667
( 6,234 )
1日目

詳細情報

基本情報

優れたすべり止め効果、しなやかな装着感とグリップ力をもつ塩化ビニール手袋。
【特長】
・油に強く、耐摩耗性に優れる。
・指、手のひらのスベリ止め加工で、優れたグリップ性を発揮。
・雑菌の繁殖を抑え、汗の臭いをカットする抗菌防臭加工を施している。
【用途】
・機械製造、組立作業、油の取り扱い作業、建設、土木、農業、林業、漁業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 ビニスター竹のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニール手袋 ビニスター竹
塩化ビニール手袋 ビニスターひかり
ビニスター耐油パール
塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)
【耐油性】塩化ビニール手袋
塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ
メーカー東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)
通常価格606-532 -116 -4,841743 -555 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤-
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
仕様手の平コート手の平コートロング手の平コート-手の平コート
グリーンイエローホワイトイエローブラウングリーン
材質1表:塩化ビニール樹脂表:塩化ビニール樹脂塩化ビニール樹脂表:塩化ビニール樹脂--

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング