17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長靴乾燥機 スカットくん

通常単価(税別)
360,576
税込単価
396,634
通常出荷日:5日目

【特長】・長靴や短靴内の水分を素早く乾燥します(送風温度:最大約60℃、乾燥長靴数:9足)。・設置後す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • その他
    オプション
  • 幅 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    545
  • 高さ (mm)
    1343
  • トラスココード
    460-0096
  • 質量 (g)
    39000
  • 消費電力 (W)
    1149
  • 電源 (V)
    AC 100
  • 収納足数 (足)
    9
  • 材質
    本体:鋼板(焼付塗装)、ノズル:ステンレス
  • コード長 (m)
    2.9

型番:

GS-99
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-99の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
その他
オプション
幅(mm)
900
奥行(mm)
545
高さ(mm)
1343
トラスココード
460-0096
質量(g)
39000
消費電力(W)
1149
電源(V)
AC 100
収納足数(足)
9
材質
本体:鋼板(焼付塗装)、ノズル:ステンレス
コード長(m)
2.9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-99
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360,576
( 396,634 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長靴や短靴内の水分を素早く乾燥します(送風温度:最大約60℃、乾燥長靴数:9足)。
・設置後すぐにAC 100V電源で使用可能です。
・特殊バルブ採用によりセットした所のみ送風します。
・各段ごとにタイマー設定可能なので経済的です。
【用途】
・食品工場や飲食店などでの長靴や短靴の乾燥。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長靴乾燥機 スカットくんの型番GS-99のページです。 型番GS-99に関する仕様情報を記載しております。
長靴乾燥機 スカットくんのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q長靴をかける部分の左右の間隔を教えてください。
A
長靴をかける部分の左右の間隔は実測値となりますが約10cmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長靴乾燥機 スカットくん
自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)
自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)
自動靴底洗浄機 台付吸水マット
自動靴底洗浄機専用洗剤 ソールクリーンEX
自動靴底洗浄機 台付吸水マット用交換マット
メーカーGS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)
通常価格360,576474,999424,00067,141 -13,99927,333 -
通常出荷日5日目4日目4日目4日目5日目4日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
幅(mm)900780700---
奥行(mm)545610606---
高さ(mm)134397097074-20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング