17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)

通常単価(税別)
474,999
税込単価
522,499
通常出荷日:4日目

【特長】・AUTO MAT独自の「水中靴底洗浄方式」は、靴底が水中に浸かった状態で洗うので、ホコリや水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 規格
    規格無し
  • その他
    オプション
  • 幅 (mm)
    780
  • 奥行 (mm)
    610
  • 高さ (mm)
    970
  • トラスココード
    460-0070
  • 質量 (g)
    33000
  • 消費電力 (W)
    40
  • 電源 (V)
    AC100
  • 特長
    AUTO MAT独自の「水中靴底洗浄方式」は、靴底が水中に浸かった状態で洗うので、ホコリや水しぶきを立てずにクリーンに洗浄することができます。
  • 用途
    各種工場の出入口。作業場・クリーンルームの前室。
  • 内容量
    1台

型番:

GS-313SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-313SUSの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
規格
規格無し
その他
オプション
幅(mm)
780
奥行(mm)
610
高さ(mm)
970
トラスココード
460-0070
質量(g)
33000
消費電力(W)
40
電源(V)
AC100
特長
AUTO MAT独自の「水中靴底洗浄方式」は、靴底が水中に浸かった状態で洗うので、ホコリや水しぶきを立てずにクリーンに洗浄することができます。
用途
各種工場の出入口。作業場・クリーンルームの前室。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-313SUS

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
474,999
( 522,499 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AUTO MAT独自の「水中靴底洗浄方式」は、靴底が水中に浸かった状態で洗うので、ホコリや水しぶきを立てずにクリーンに洗浄することができます。
【用途】
・各種工場の出入口。
・作業場・クリーンルームの前室。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)の型番GS-313SUSのページです。 型番GS-313SUSに関する仕様情報を記載しております。
自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)
自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)
長靴乾燥機 スカットくん
自動靴底洗浄機 台付吸水マット
自動靴底洗浄機専用洗剤 ソールクリーンEX
自動靴底洗浄機 台付吸水マット用交換マット
メーカーGS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)
通常価格474,999424,000360,57667,141 -13,99927,333 -
通常出荷日4日目4日目5日目4日目5日目4日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
規格規格無し規格無し-規格無し規格無し規格無し
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
幅(mm)780700900---
奥行(mm)610606545---
よく一緒に購入される商品

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング