17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

敷板 ニューストロングマット NS-001-N-10

敷板 ニューストロングマット

通常単価(税別)
15,790
税込単価
17,369
通常出荷日:4日目

【特長】・抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性・弾力性に富んでいるので滑りにくく、安全です・施設...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    仮設マット
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • 幅×長さ (m)
    1X2
  • 厚さ (mm)
    10
  • トラスココード
    331-8206
  • 質量(g)
    24000.0
  • 材質1
    合成ゴム(SBR)
  • 特長
    弾力性に富んでおり、表面に滑り止めが付いているので、安全です。防音性、防振性に優れています。
  • 用途
    工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。
  • 材質
    合成ゴム(SBR)
  • 内容量
    1枚

型番:

NS-001-N-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

敷板 ニューストロングマット:関連画像

特長

  • 弾力性に富んでおり、表面に滑り止めが付いているので、安全。
  • 防音性、防振性に優れている。
敷板 ニューストロングマット:関連画像

用途

  • 工事現場歩行敷設。
  • 工場倉庫の通路。
  • イベント会場。
敷板 ニューストロングマット:関連画像

仕様

色 : 黒、幅 : 1m、長さ : 2m、厚み : 10mm、質量 :24kg
材質
合成ゴム(SBR)

NS-001-N-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
仮設マット
形状
折りたたみタイプ
幅×長さ(m)
1X2
厚さ(mm)
10
トラスココード
331-8206
質量(g)
24000.0
材質1
合成ゴム(SBR)
特長
弾力性に富んでおり、表面に滑り止めが付いているので、安全です。防音性、防振性に優れています。
用途
工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。
材質
合成ゴム(SBR)
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS-001-N-10

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,790
( 17,369 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
・弾力性に富んでいるので滑りにくく、安全です
・施設面/地面へ確実にフィットします
・弾力性に富んだ材質なので、下地の損傷がありません
・歩行時の足への負荷を軽減します
【用途】
・敷鉄板の代用
・工事現場歩行敷設
・階段ステップ
・工場倉庫の通路
・駅のホーム
・立体駐車場歩行通路
・イベント会場
・仮設トイレ
・床養生

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

敷板 ニューストロングマットの型番NS-001-N-10のページです。 型番NS-001-N-10に関する仕様情報を記載しております。
敷板 ニューストロングマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
敷板 ニューストロングマット
敷板 タフマット
階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミなし
ポリシート TPWS5
0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)
折りたたみ養生 プラダン
メーカーSHINODA(篠田ゴム)SHINODA(篠田ゴム)日大工業トラスコ中山エスコアイリスオーヤマ
通常価格15,79055,8427,6973,1436,580871
通常出荷日4日目4日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ仮設マット仮設マット養生シート養生シート養生シート養生シート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
ブルー透明ブルー半透明
幅×長さ(m)1X21.23X2.50.95×0.222×500.75×1.51.82×0.91
厚さ(mm)101730.0532.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング