17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

"うま~くヌレール用コテ板"

通常単価(税別)
2,056
税込単価
2,262
通常出荷日:1日目

【特長】・材料が壁やこてに格段とのせやすくなりました・曲げ加工が使いやすさの秘密です【用途】・大工、内...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • 幅 (mm)
    240
  • 奥行 (mm)
    270
  • 高さ (mm)
    70
  • JANコード
    4571157300047
  • トラスココード
    361-2813
  • 質量(g)
    321.000
  • 材質1
    硬質プラスチック
  • 特長
    材料が壁やこてに格段とのせやすくなりました。曲げ加工が使いやすさの秘密です。
  • 用途
    大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。作業
  • 材質
    硬質プラスチック
  • 内容量
    1丁

型番:

UK-240
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UK-240の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
幅(mm)
240
奥行(mm)
270
高さ(mm)
70
JANコード
4571157300047
トラスココード
361-2813
質量(g)
321.000
材質1
硬質プラスチック
特長
材料が壁やこてに格段とのせやすくなりました。曲げ加工が使いやすさの秘密です。
用途
大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。作業
材質
硬質プラスチック
内容量
1丁

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UK-240

内容量

最小発注数量
1丁
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,056
( 2,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料が壁やこてに格段とのせやすくなりました
・曲げ加工が使いやすさの秘密です
【用途】
・大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官
・うま~くヌレール用こて

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"うま~くヌレール用コテ板"の型番UK-240のページです。 型番UK-240に関する仕様情報を記載しております。
"うま~くヌレール用コテ板"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"うま~くヌレール用コテ板"
"うま~くヌレール用コテ"
"うま~くヌレール用角コテ"
建築・内装用壁材"うま~くヌレール"
プラスチック盛板
ステンレスパテ板 13021
メーカー日本プラスター日本プラスター日本プラスター日本プラスター井上工具井上工具
通常価格2,0561,6131,8284,663 -1,198 -4,055
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
幅(mm)24060135---
奥行(mm)270220182---
高さ(mm)706060---
JANコード457115730004745711573000234571157300030---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト