17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

"うま~くヌレール用角コテ"

通常単価(税別)
1,828
税込単価
2,011
通常出荷日:1日目

【特長】・入隅と出隅がこれ1本で仕上がります【用途】・大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官・うま~...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • 幅 (mm)
    135
  • 奥行 (mm)
    182
  • 高さ (mm)
    60
  • JANコード
    4571157300030
  • トラスココード
    361-2805
  • 質量(g)
    116.000
  • 材質1
    硬質プラスチック
  • 特長
    入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
  • 用途
    大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。
  • 材質
    硬質プラスチック
  • 内容量
    1丁

型番:

UK-230
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UK-230の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
幅(mm)
135
奥行(mm)
182
高さ(mm)
60
JANコード
4571157300030
トラスココード
361-2805
質量(g)
116.000
材質1
硬質プラスチック
特長
入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途
大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。
材質
硬質プラスチック
内容量
1丁

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UK-230

内容量

最小発注数量
1丁
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,828
( 2,011 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入隅と出隅がこれ1本で仕上がります
【用途】
・大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官
・うま~くヌレール用こて
・壁のコーナー部分をきれいに平滑に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"うま~くヌレール用角コテ"の型番UK-230のページです。 型番UK-230に関する仕様情報を記載しております。
"うま~くヌレール用角コテ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"うま~くヌレール用角コテ"
"うま~くヌレール用コテ"
"うま~くヌレール用コテ板"
建築・内装用壁材"うま~くヌレール"
浴室用パテ
内壁用パテ
メーカー日本プラスター日本プラスター日本プラスター日本プラスター家庭化学トーヨーマテラン
通常価格1,8281,6132,0564,663 -699761
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
幅(mm)13560240---
奥行(mm)182220270---
高さ(mm)606070---
JANコード457115730003045711573000234571157300047---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト