17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気絶縁用シリコーンオイルコンパウンド TSK550 TSK550-1

電気絶縁用シリコーンオイルコンパウンド TSK550

通常単価(税別)
34,295
税込単価
37,725
通常出荷日:1日目

グリース状の電気絶縁用シリコーンオイルコンパウンドです。電気絶縁性に優れ、高湿度の環境下でも優れた絶縁...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • ホワイト
  • JANコード
    4990561216018
  • トラスココード
    281-2444
  • 質量(g)
    1185
  • 材質1
    主成分:シリコーンオイル混和物
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~200
  • 特長
    電気絶縁性、耐アーク性に優れています。高湿度の環境下でも優れた絶縁性を保持します。
  • 用途
    電気接点の防湿絶縁シール。ガラスの塩じん害防止。
  • 内容量
    1缶(1000g)

型番:

TSK550-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • グリース状
  • ペースト状
  • 色:白
  • 使用温度範囲:-50~+200℃
  • 材質:シリコーンオイル混和物
  • 製造国:日本
電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンドの外観

電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンドの外観

電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンドの使用例:塩じん害防止ガラス塗布

電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンドの使用例:塩じん害防止ガラス塗布

品番容量
(g)
TSK550-11,000

TSK550-1の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
ホワイト
JANコード
4990561216018
トラスココード
281-2444
質量(g)
1185
材質1
主成分:シリコーンオイル混和物
使用温度範囲(℃)
-50~200
特長
電気絶縁性、耐アーク性に優れています。高湿度の環境下でも優れた絶縁性を保持します。
用途
電気接点の防湿絶縁シール。ガラスの塩じん害防止。
内容量
1缶(1000g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSK550-1

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶(1000g)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,295
( 37,725 )
1日目

詳細情報

基本情報

グリース状の電気絶縁用シリコーンオイルコンパウンドです。電気絶縁性に優れ、高湿度の環境下でも優れた絶縁性を保持します。
【特長】
・耐アーク性に優れています
・プライマーは不要
【用途】
・機器ターミナルの防湿絶縁シール
・ゴム被覆線のコロナ放電防止
・電気接点の防湿シール
・碍子の塩塵害防止

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気絶縁用シリコーンオイルコンパウンド TSK550の型番TSK550-1のページです。 型番TSK550-1に関する仕様情報を記載しております。
電気絶縁用シリコーンオイルコンパウンド TSK550のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気絶縁用シリコーンオイルコンパウンド TSK550
高真空シール用オイルコンパウンド
耐熱シール剤 TSE3976
シーリング剤(一般電気用)
シーリング一般電気用(高粘度)
電気・電子用シーリング剤 TB1220G
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブアズワン信越化学工業スリーボンド
通常価格34,2954,80813,7792,4204,9543,244
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
ホワイトその他クリアクリアその他
JANコード49905612160184990561215455----
トラスココード281-2444281-2631----
質量(g)1185136.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング