17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱用シーリング剤
  • TSE3826-100
  • TSE3826-333

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐熱用シーリング剤

販売終了

型番

TSE3826-100

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐熱性のほかに耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などにも優れているため、
電気機器、熱器具、自動車部品、船舶機器などに使用される接着シール材。
【特長】
・​耐​熱​性​の​他​、​耐​寒​型​・​耐​候​性​・​耐​水​性​・​電​気​特​性​が優秀。
・汎​用​シ​リ​コ​ー​ン​シ​ー​ラ​ン​ト​と​同​じ​オ​キ​シ​ム​型​のため汎​用​製​品​と​の​併​用​も​可​能。
・​プ​ラ​イ​マ​ー​は​不​要​。
・UL746Bの200℃認定を取得した耐熱性に優れた、赤褐色の1成分オキシム型シリコーン接着シール材。
【用途】
・モーター、トランスなどの口出し部の絶縁、防水シール。
・屋外装置のフランジのシール。
・自動車・船舶などのエンジン回りのシール。
・計器類の防水、防塵のための気密シール。
・金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
その他
色詳細
赤褐色
詳細タイプ
チューブ入タイプ
JANコード
4990561208990
トラスココード
293-0536
質量(g)
136.000
材質1
主成分:シリコーンゴム
容量(g)
-
容量(ml)
-
使用温度範囲(℃)
-55~+250
内容量
1本(100g)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト