17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱シール剤 TSE3976 TSE3976-B-333
  • TSE3976-B-100
  • TSE3976-B-333

耐熱シール剤 TSE3976

通常単価(税別)
13,779
税込単価
15,157
通常出荷日:1日目

耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れて、低分子シロキサンが低減されているため、特に電気・...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • 材質1
    主成分:シリコーンゴム
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~250
  • 特長
    低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。
  • 用途
    ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。

型番:

TSE3976-B-333
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 使用温度範囲:-55~+200℃
  • 高粘度
  • プライマー不要
  • 色:黒
  • 材質:主成分:シリコーンゴム
  • 製造国:日本
耐熱シール剤 TSE3976-B-100の外観

耐熱シール剤 TSE3976-B-100の外観

耐熱シール剤 TSE3976-B-333の外観

耐熱シール剤 TSE3976-B-333の外観

品番容量
(g)
TSE3976-B-100100
TSE3976-B-333350

TSE3976-B-333の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
JANコード
4990561105329
トラスココード
281-4498
質量(g)
427.000
材質1
主成分:シリコーンゴム
容量(ml)
333
使用温度範囲(℃)
-55~250
特長
低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。
用途
ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。
内容量
1本(350g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 容量(ml)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSE3976-B-333

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(ml)

内容量

RoHS?最小発注数量
4990561105329
281-4498
427.000
333
1本(350g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,779
( 15,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れて、
低分子シロキサンが低減されているため、特に電気・電子部品に適した接着シール材。
【特長】
・低分子シロキサン低減品。
・一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性が優秀。
・銅の非腐食:MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。
・金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着。
・プライマー​は​不​要​。
・UL94HB認定取得品(File No.E56745)。
【用途】
・ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール。
・電気電子部品、通信機器などの接着シール。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱シール剤 TSE3976の型番TSE3976-B-333のページです。 型番TSE3976-B-333に関する仕様情報を記載しております。
耐熱シール剤 TSE3976のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
高温になる部分のシーリング
3
満足度:3.0
高温部分の絶縁シーリングに使用しています。 ディスペンサ等に移し変えることで、狭い部分にも精度良く塗布する事が出来るため...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱シール剤 TSE3976
高真空シール用オイルコンパウンド
電気絶縁用シリコーンオイルコンパウンド TSK550
ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱
超耐熱用シーリング剤
スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブヘンケル信越化学工業ヘンケル
通常価格13,7794,80834,2953,094 -4,587 -2,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
その他ホワイトその他
材質1主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンオイル混和物主成分:シリコーンオイル混和物---
使用温度範囲(℃)-55~250-50~+200-50~200---
特長低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。耐水性、真空機器の高真空時のシール性に優れています。広い温度範囲で使用できます。電気絶縁性、耐アーク性に優れています。高湿度の環境下でも優れた絶縁性を保持します。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング