17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気・電子部品用シーリング剤(高粘度タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気・電子部品用シーリング剤(高粘度タイプ)

販売終了

型番

TSE397-100C

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐熱性のほかに耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などにも優れている接着シール材。
【特長】
・優れた耐腐食性(腐食試験の中でもっとも厳しいMIL-A-46146Bに合格。銅系金属と接触しても腐食させない)。
・速乾性に優れ、タックフリータイムが短く、特にライン作業に最適。
・耐リバージョン性が優秀(高温で長時間使用しても、ゴムの軟化がほとんどみられない)。
・接着性が優秀(金属、プラスチックなど、多くの材料にプライマーなしで接着)。
・電気特性が優秀(厳しい環境のもとでも、優れた電気特性を維持)。
・耐熱・耐寒性が優秀(55~+200℃の広い温度範囲で、ゴム弾性、接着性を維持)。
・耐候性が優秀(耐紫外線性、耐オゾン性、耐水性などに優れ、屋外における使用でもほとんど劣化しない)。
・取扱いが簡単(容器から押し出すだけで、常温でゴム状弾性体となり硬化)。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
クリア
JANコード
4990561204428
トラスココード
281-4455
質量(g)
136.000
材質1
主成分:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)
-50~+200
特長
ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
用途
電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。通信機器、計測機器などの接着シール。
内容量
1本(100g)
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト