17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電着ダイヤバンドソー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電着ダイヤバンドソー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

570-20-0.5-3350-D181

2023年03月に販売終了となりました。

地上で最も硬物質であるダイヤモンドは、どんな物質も合金と同じ様に切断できます。WIKUS社が開発した専用の胴材が、超高速加工にも破断することなく安定した切断を可能にしました。グラファイト、CFRP、GFRP、シリコン、セラミックス、ガラス、大理石など。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
樹脂
幅(mm)
20
全長(mm)
3350
厚み(mm)
0.5
ブレード材質
超硬
トラスココード
630-6888
ブレード材質(詳細)
電着ダイヤ
粒度(#)
80(D181)
重量(g)
260
RoHS?
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト