17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 付属リング穴径(mm)

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)

通常単価(税別)
5,1286,372特別価格
税込単価
5,6417,009特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。・コンクリート二次製品、レンガ、石材、瓦などに...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

外径

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

付属リング穴径(mm)

質量(g)

最小発注数量
105
20
4571136831043
412-8681
14500
15
150.000
1個
125
20 / 20.0・22.0 / 22
4571136831050
412-8699
12200
20(穴径22のみ)
206.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1284,069
( 4,476 )
4日目
6,3725,086
( 5,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
・コンクリート二次製品、レンガ、石材、瓦などに最適です。
・切断作業の安定化を実現します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ブロックの切断
5
満足度:5.0
軽い力で切れるのでゆがみもなくきれいに切れます。 長持ちしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)
エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラセグメントタイプ[乾式用ハイグレード]
ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 226×2.4×22
ダイヤモンドブレード レザックスイエロー 湿式切断用 汎用タイプ
メーカーワキタトラスコ中山モトユキレヂトンノリタケノリタケ
通常価格5,128-11,6404,9007,542 -20,77717,820 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目6日目4日目7日目〜
主要切断材質コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック
刃厚(mm)22.81.822.4-
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式湿式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
刃幅(mm)7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング