17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メチルフェニルシリコーンオイル(密閉系) TSF433 TSF433-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メチルフェニルシリコーンオイル(密閉系) TSF433

販売終了

型番

TSF433-1

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

無色透明のメチルフェニルシリコーンオイルです。
【特長】
・一般のジメチルシリコーンオイルTSF451 よりも耐熱性が優れ、特に密閉系での使用に適しています
【用途】
・高温における油浴、熱媒、防振油などに用いられます
・油浴を通して内容物を透視する必要のある場合や、密閉系で使用される熱媒に適しています

指定中の仕様・寸法情報

種類
缶・ボトル
商品タイプ
シリコン系
使用温度範囲
-30~300℃
JANコード
4990561211822
トラスココード
281-2398
質量(g)
1120
材質1
主成分:シリコーンオイル
特長
一般のシリコーンオイルより耐熱性が優れ、密閉系での使用に適しています。無色透明な液体です。
用途
油浴、熱媒、防振油などに使用されます。油浴を通して内容物を透視する必要のある場合や密閉系で使用される熱媒に適しています。
透明
材質/主成分
シリコーンオイル
内容量
1本(1kg)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト