17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カルフォレックススプレーグリース

通常単価(税別)
1,521
税込単価
1,673
通常出荷日:1日目

【特長】・一般グリースの約10倍以上の防錆能力を持つ防錆潤滑スプレーグリースです・錆と摩耗による部品の...

詳細を確認

型番:

CALFOREX-300ML
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CALFOREX-300MLの仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
持続性
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
JANコード
4949739060038
トラスココード
421-6342
内容量
1本(300ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CALFOREX-300ML

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(300ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,521
( 1,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般グリースの約10倍以上の防錆能力を持つ防錆潤滑スプレーグリースです
・錆と摩耗による部品の劣化を強力に防止します
【用途】
・各種金型、輸送用長期防錆剤として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カルフォレックススプレーグリースの型番CALFOREX-300MLのページです。 型番CALFOREX-300MLに関する仕様情報を記載しております。
カルフォレックススプレーグリースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カルフォレックススプレーグリース
スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)
モリオイルスプレーF100
スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤
浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml
αシントウノンガススプレー(詰替用)
メーカーニッペコ住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤トラスコ中山
通常価格1,5212,7602,8422,3307536,070 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目2日目〜
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性持続性速乾性持続性半乾性浸透性浸透性
最高使用温度~200℃~200℃~200℃~200℃~100℃~100℃
最低使用温度~-20℃~-20℃~-10℃~-20℃~-10℃~-10℃
JANコード4949739060038-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング