17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイッククランピングプーラー(2本爪・薄爪)

通常単価(税別)
38,09895,299特別価格
税込単価
41,908104,829特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

薄爪タイプ2アームのユニバーサル対応プーラーです。スライド式アームはワークに合わせ任意の位置でワンタッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ギヤプーラ
  • 本体・関連商品
    本体
  • 詳細タイプ
    2本爪・薄爪
  • アーム本数
    2
  • 特長
    薄爪タイプ2アームのユニバーサル対応プーラーです。スライド式アームはワークに合わせ任意の位置でワンタッチで固定出来ます。スピンドル加工精度が抜群で、スムーズな作業をサポートします。窒化処理された超鋼スピンドルは潤滑の必要がありません。
  • 材質
    専用特殊鋼
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 適用プーリ(mm)

  • 爪の届く長さ(mm)

  • 破断荷重(kN)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合プーリ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適用プーリ

(mm)

爪の届く長さ

(mm)

破断荷重

(kN)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合プーリ(mm)

最小発注数量
90
100
29.4
4000896134151
439-2655
1100.0
90
1個
130
100
29.4
4000896134168
439-2604
1110.0
130
1個
160
150
49
4000896134175
439-2612
3080.0
160
1個
200
150
49
4000896134182
439-2621
3480.0
200
1個
250
200
73.5
4000896134199
439-2639
6990.0
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,09832,017
( 35,219 )
1日目
38,19932,094
( 35,303 )
1日目
51,771
( 56,948 )
1日目
58,09947,716
( 52,488 )
1日目
95,299
( 104,829 )
1日目

詳細情報

基本情報

薄爪タイプ2アームのユニバーサル対応プーラーです。スライド式アームはワークに合わせ任意の位置でワンタッチで固定出来ます。スピンドル加工精度が抜群で、スムーズな作業をサポートします。窒化処理された超鋼スピンドルは潤滑の必要がありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイッククランピングプーラー(2本爪・薄爪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイッククランピングプーラー(2本爪・薄爪)
クイッククランピングプーラー(3本爪・薄爪)
ユニバーサルプーラー(3本爪)
ユニバーサルプーラー(2本爪タイプ)
ギアプーラー(2本爪)
スライドギヤープーラ薄爪型
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETSK-11スーパーツール
通常価格38,098-58,198 -29,313 -40,9172,932 -9,323 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜1日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ2本爪・薄爪3本爪・薄爪3本爪2本爪--
アーム本数2-3---
特長薄爪タイプ2アームのユニバーサル対応プーラーです。スライド式アームはワークに合わせ任意の位置でワンタッチで固定出来ます。スピンドル加工精度が抜群で、スムーズな作業をサポートします。窒化処理された超鋼スピンドルは潤滑の必要がありません。薄爪タイプ3アームのユニバーサル対応プーラーです。スライド式アームはワークに合わせ任意の位置でワンタッチで固定出来ます。スピンドル加工精度が抜群で、スムーズな作業をサポートします。窒化処理された超鋼スピンドルは潤滑の必要がありません。薄爪タイプ3アームのユニバーサル対応プーラーです。ベアリング、プーリー、ギヤ、ターミナルなどの各種抜き取り作業に幅広くお使いいただけます。スピンドル加工精度が抜群で、スムーズな作業をサポートします。薄爪タイプ2アームのユニバーサル対応プーラーです。ベアリング、プーリー、ギヤ、ターミナルなどの各種抜き取り作業に幅広くお使いいただけます。スピンドル加工精度が抜群で、スムーズな作業をサポートします。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング