17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アタッシェケース DX

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:1日目

A4サイズの用紙がピッタシ収納できるデラックスタイプのアタッシュ型ケース。【特長】・仕切板なし(フリー...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    366×270×78
  • 内寸 (mm)
    W354×D242×H50
  • 本体材質
    耐衝撃性コーポリマー(PP)
  • カラー
    ブラック
  • JANコード
    4963189202510
  • トラスココード
    402-8724
  • 重量 (kg)
    0.635
  • 材質1
    本体・ハンドル・フタ:耐衝撃性コーポリマー(PP)、止具:ABS樹脂
  • 蓋材質
    耐衝撃性コーポリマー(PP)
  • ハンドル材質
    耐衝撃性コーポリマー(PP)
  • 止具材質
    耐衝撃性コーポリマー(PP)

型番:

DX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

アタッシェケースDXの外観

アタッシェケースDXの外観

アタッシェケースDXの内側

アタッシェケースDXの内側

アタッシェケースDXの寸法図

アタッシェケースDXの寸法図

  • 外寸:366×270×78mm
  • 内寸:354×242×50(蓋底71)mm
  • カラー:ブラック

DXの仕様・寸法情報

外寸(mm)
366×270×78
内寸(mm)
W354×D242×H50
本体材質
耐衝撃性コーポリマー(PP)
カラー
ブラック
JANコード
4963189202510
トラスココード
402-8724
重量(kg)
0.635
材質1
本体・ハンドル・フタ:耐衝撃性コーポリマー(PP)、止具:ABS樹脂
蓋材質
耐衝撃性コーポリマー(PP)
ハンドル材質
耐衝撃性コーポリマー(PP)
止具材質
耐衝撃性コーポリマー(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

A4サイズの用紙がピッタシ収納できるデラックスタイプのアタッシュ型ケース。
【特長】
・仕切板なし(フリータイプ)
・樹脂製の為、約610gと軽量で持ち運びしやすい
・本体/蓋/ハンドル材質:耐衝撃性コーポリマー
・止具:ABS
【用途】
・書類やツールの収納
・セット品のボックスとして

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタッシェケース DXの型番DXのページです。 型番DXに関する仕様情報を記載しております。
アタッシェケース DXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタッシェケース DX
アタッシェケース B5
アタッシェケース A-3
アタッシェ AT24
ハンディーボックス Sサイズ
390x391x265mm工具箱(中皿付)EA505KE-6
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)エスコ
通常価格1,6001,000 -2,6001,0411,0004,900
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目2日目
外寸(mm)366×270×78-468×344×105255×250×77297×180×126391(W)×390(D)×265(H)
内寸(mm)W354×D242×H50-W450×D320×H75240×223×55W286×D153×H119328(W)×330(D)×140(H)
本体材質耐衝撃性コーポリマー(PP)ポリプロピレン(PP)耐衝撃性コーポリマー(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)超高耐衝撃性コーポリマー
カラーブラッククリアーブラッククリアークリアーブルー
JANコード4963189202510-496318930247049631892024424963189310819-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング