17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノベルティボックス
  • NBLR
  • NBLY
  • NBLB

ノベルティボックス

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:1日目

樹脂製のハーフ中皿、可変仕切板1枚付きボックス。【特長】・高さ126mmと薄型サイズなので、引出し等に...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ノベルティボックス(L)の外観(上:イエロー、中:レッド、下:ブルー)

ノベルティボックス(L)の外観(上:イエロー、中:レッド、下:ブルー)

中皿取り外しイメージ

中皿取り外しイメージ

ノベルティボックス(L)の本体内寸法図

ノベルティボックス(L)の本体内寸法図

  • A:286mm
  • B:153mm
  • 深さ:62mm
ノベルティボックス(L)の中皿内寸法図

ノベルティボックス(L)の中皿内寸法図

  • A:194mm
  • B:39mm
  • C:92mm
  • 深さ:40mm
中皿を取り外すことでシステム収納が可能

中皿を取り外すことでシステム収納が可能

  • フリーケース800シリーズ
  • クリアケースC-800シリーズ
  • VS-3010シリーズ
  • VW-2010シリーズ

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー / クリアー
4963189310789
402-8775
1個
レッド / クリアー
4963189310796
402-8783
1個
イエロー / クリアー
4963189310802
402-8791
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

樹脂製のハーフ中皿、可変仕切板1枚付きボックス。
【特長】
・高さ126mmと薄型サイズなので、引出し等にも収納可能。
・中皿は取り外し可。
・外寸:297×180×126mm/内寸:286×153×62mm(蓋底119mm)。
・本体材質:ポリプロピレン/中皿・ハンドル材質:耐衝撃性コーポリマー。
・中皿可変仕切板4枚。
【用途】
・カッターナイフやドライバーなど、ちょっとしたライトツール入れに最適
・工具・部品の収納・整理に。現場・家庭でのライトツールの収納に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノベルティボックス のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
予備品収納
5
満足度:5.0
頑丈な作りのためどの現場でも採用できます。色でも内容をわけることができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノベルティボックス
ノベルティボックス Mサイズ
ハンディーボックス Sサイズ
アタッシェケース A-3
トレンディー No.8200
アタッシェケース B5
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
通常価格1,3009001,0002,6006,5001,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
外寸(mm)297×180×126270×147×87297×180×126468×344×105420×245×326-
内寸(mm)W286×D153×H62W256×D128×H30W286×D153×H119W450×D320×H75--
本体材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)耐衝撃性コーポリマー(PP)耐衝撃性コーポリマー(PP)ポリプロピレン(PP)
重量(kg)0.5750.3780.4631.1382.86-
付属品中皿中皿可変仕切板:1枚-仕切板-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング