17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウエストラゲッジ

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・機能充実の小物ケースです。・ねじれないアルミ・カラビナ付です。

型番:

75596
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

75596の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
ベルト通し幅(mm)
45~60
JANコード
4969402755962
トラスココード
390-1084
奥行(mm)
55
高さ(mm)
237
幅(mm)
132
質量(g)
140
材質1
本体:ナイロン、合成皮革
材質2
カラビナ:アルミ
ポケット数(個)
2
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • ポケット数(個)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
75596

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

材質1

材質2

ポケット数(個)

最小発注数量
4969402755962
390-1084
55
237
132
140
本体:ナイロン、合成皮革
カラビナ:アルミ
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能充実の小物ケースです。
・ねじれないアルミ・カラビナ付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウエストラゲッジの型番75596のページです。 型番75596に関する仕様情報を記載しております。
ウエストラゲッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエストラゲッジ
MDP ドライバー差し スリムタイプ
極匠 黒革ダブルスイングハンマー差し CWG-H
Noah 剪定鋏ケース
ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)
プロスター ツールケース
メーカーKAKURI(角利産業)マーベルベストツールプロスターE-Valueプロスター
通常価格2,0009,6001,6491,2103,5911,051
通常出荷日在庫品1日目1日目3日目4日目在庫品1日目4日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーキャリーバッグツールホルダー
ベルト通し幅(mm)45~60-----

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング