17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トートトレー 190L-1

トートトレー

通常単価(税別)
5,778
税込単価
6,356
通常出荷日:1日目

少量の工具の運搬のほか、様々な用途で使用できるトートトレー。【特長】・軽量ながら耐荷重性に優れている。...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    396×294×215
  • カラー
    ブルー
  • JANコード
    4000896133901
  • トラスココード
    439-2728
  • 重量 (kg)
    0.71

型番:

190L-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

トートトレーの仕様 

190L-1寸法図(396×294×215mm)

190L-1寸法図(396×294×215mm)

型番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(g)
190L-1ブルー396×294×215710
  • 材質・仕上げ:本体/樹脂、ハンドル/アルミ
  • 生産国:ドイツ

190L-1の仕様・寸法情報

外寸(mm)
396×294×215
カラー
ブルー
JANコード
4000896133901
トラスココード
439-2728
重量(kg)
0.71
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
190L-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,778
( 6,356 )
1日目

詳細情報

基本情報

少量の工具の運搬のほか、様々な用途で使用できるトートトレー。
【特長】
・軽量ながら耐荷重性に優れている。
・空箱時に積み重ね保管が可能。
・開口部に寸法簡易測定用目盛り(ミリ・インチ)付。
・軽量、大容量の持ち運び用トレー。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
・工具やスプレー缶などの持ち運び、ご家庭の小物整理に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トートトレーの型番190L-1のページです。 型番190L-1に関する仕様情報を記載しております。
トートトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トートトレー
パーツケース付ツールボックス 190L-3
パーツケース付ツールボックス
工具箱 PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段
H/B ツールケース“X-PROTECT” 伸縮ハンドル・キャスター付
アタッシェケース A-3
メーカーHAZETHAZETHAZETミルウォーキー(MILWAUKEE)HEPCO&BECKERメイホー(明邦化学工業)
通常価格5,77828,32924,91930,80031,2322,600
通常出荷日1日目2日目5日目9日目4日目在庫品1日目
外寸(mm)396×294×215550×250×270470×250×215564(間口)×414(奥行)×363(高さ)490×255×375468×344×105
カラーブルーブルーブルーレッド / ブラックブラックブラック
JANコード400089613390140008961339874000896150533---
トラスココード439-2728439-2744439-2736---
重量(kg)0.713.372.412---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング