17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パーツケース付ツールボックス 190L-3 190L-3

パーツケース付ツールボックス 190L-3

通常単価(税別)
28,32925,147
税込単価
31,16227,662
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

取り外し可能なパーツケース3個付の割れにくいプラスチック製ツールボックス。【特長】・HAZETブルーが...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    550×250×270
  • 内寸 (mm)
    505×225×40
  • 本体材質
    樹脂
  • 南京錠取付
  • カラー
    ブルー
  • JANコード
    4000896133987
  • トラスココード
    439-2744
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 材質2
    ハンドル:アルミ
  • 材質3
    バックル:アルミ
  • 重量 (kg)
    3.37
  • 材質
    ハンドル・バックル:アルミ

型番:

190L-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

使用例(190L-3)

使用例(190L-3)

材質・仕上げ

  • 本体:樹脂。
  • ハンドル:アルミ。
  • バックル:アルミ。

生産国:ドイツ。

品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
190L-3ブルー550×250×270505×225×40取付可3.37

190L-3の仕様・寸法情報

外寸(mm)
550×250×270
内寸(mm)
505×225×40
本体材質
樹脂
南京錠取付
カラー
ブルー
JANコード
4000896133987
トラスココード
439-2744
材質1
本体:樹脂
材質2
ハンドル:アルミ
材質3
バックル:アルミ
重量(kg)
3.37
材質
ハンドル・バックル:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
190L-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,32925,147
( 27,662 )
2日目

詳細情報

基本情報

取り外し可能なパーツケース3個付の割れにくいプラスチック製ツールボックス。
【特長】
・HAZETブルーが鮮やかなデザイン性に優れた収納ボックス
・アルミハンドルとアルミバックルにより軽量ながら耐加重性に優れている
・位置決めホールにより同じボックスの積み重ね保管や車載積み込みが可能
・外フタ開放に連動する2段トレー付
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用
・ホビーからプロユースまで多目的に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーツケース付ツールボックス 190L-3の型番190L-3のページです。 型番190L-3に関する仕様情報を記載しております。
パーツケース付ツールボックス 190L-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツケース付ツールボックス 190L-3
ツールボックス L-Boxx
プロツールボックス TTB-905
パーツケース付ツールボックス
アタッシェケース A-3
H/B ツールケース“ROBUST”
メーカーHAZETクニペックストラスコ中山HAZETメイホー(明邦化学工業)HEPCO&BECKER
通常価格28,32918,4145,30224,9192,60037,936
通常出荷日2日目1日目1日目5日目在庫品1日目1日目
外寸(mm)550×250×270442(間口)×357(奥行)×151(高さ)442×238×207470×250×215468×344×105510×290×435
内寸(mm)505×225×40375(間口)×311(奥行)×107(高さ)413×200×160428×190×95W450×D320×H75470×220×360
本体材質樹脂ABSプラスチックポリプロピレン(PP)-耐衝撃性コーポリマー(PP)高密度ポリエチレン(HDPE)
南京錠取付--
カラーブルーレッドブラックブルーブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング