17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミトランク“C型”

通常単価(税別)
52,941132,353
税込単価
58,235145,588
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。・キャスター取り付けできます。(別売)

詳細を確認
  • 材質
    アルミ合金
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

アルミトランク“C型” 外形図
  • トランク外寸は箱本体部分の外寸となります。
  • コーナー部金具、蝶番、錠、ハンドル、足等の取付部品は外寸に含まれません。

よくあるご質問(FAQ)

Q:内装はされていますか?
  • A:標準では無しとなりますのでアルミ合金生地がむき出しとなります。各種内装加工も別途承ります。

メーカー紹介

アルミトランク“C型” メーカーロゴ

アルミ合金製トランクの各種サイズを標準品にて御用意しております。別注も1台から承ります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

内寸

(mm)

トラスココード

重量

(kg)

最小発注数量
1000×500×500
W955×D455×H495
461-8238
18
1個
550×450×300
W520×D420×H295
461-8360
6
1個
700×500×350
W670×D470×H345
461-8394
8.6
1個
900×400×400
W870×D370×H395
461-8408
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,353
( 145,588 )
5日目
52,941
( 58,235 )
3日目
71,647
( 78,812 )
3日目
90,607
( 99,668 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
・キャスター取り付けできます。(別売)

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミトランク“C型”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミトランク“C型”
アルミトランク“A型”
アルミトランク“B型”
アルミトランク KA
クリーンルーム用アルミトランク
アルミトランク KA-57・ KA-58
メーカーダイトウトランクダイトウトランクダイトウトランクエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格52,941-43,976 -24,675 -30,540 -40,02726,241
通常出荷日3日目〜4日目1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング