17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度プレセット形トルクレンチ

高精度プレセット形トルクレンチ

通常単価(税別)
90,246108,336特別価格
税込単価
99,271119,170特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

確実なクリック感がある、高精度プレセット型トルクレンチ。【特長】・±2%精度の高精度トルクレンチ。・ハ...

詳細を確認
  • ヘッドタイプ
    ラチェット式
  • 負荷方向
  • 精度
    ±2%
  • 設定方式
    プリセット
  • 付属品
    保管用樹脂ケース
  • 材質・仕上げ
    ヘッド・スリープ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:強化樹脂
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

品番:6109-2CT、6110-1CTの画像

品番:6109-2CT、6110-1CTの画像

  • グリップを回転させ容易にトルク設定が可能
  • グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックする
  • 負荷方向:右
  • 材質:ヘッド・スリーブ/クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ/強化樹脂
品番トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(kg)
6109-2CT4~400.406.352560.40
6110-1CT5~600.509.503350.56
6111-1CT20~1201.009.503890.89
6121-1CT20~1201.0012.704351.14

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • トルク調整範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 全長(mm)

  • 差込角

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

差込角

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
4~40
0.4
256
6.35mm(1/4inch)
4000896080564
439-3961
400
1個
5~60
0.5
335
9.5mm(3/8inch)
4000896025022
439-4127
560
1個
20~120
1
389
9.5mm(3/8inch)
4000896025077
439-4135
890
1個
20~120
1
435
12.7mm(1/2inch)
4000896025220
439-4151
1140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,246
( 99,271 )
1日目
106,495
( 117,145 )
1日目
106,495
( 117,145 )
1日目
108,336
( 119,170 )
7日目

詳細情報

基本情報

確実なクリック感がある、高精度プレセット型トルクレンチ。
【特長】
・±2%精度の高精度トルクレンチ。
・ハンドルには応力中心を示す窪みがある。
・高精度のトルク管理を容易に行える。
・リリース時のクリック音と振動により設定値に達したことが分かる。
・軽量・強固なクロムバナジウム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
・精密トルク管理から、超高トルク管理まで。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高精度プレセット形トルクレンチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車両整備
5
満足度:5.0
車両整備のトルク管理用に利用しています。 しっかりした握りやすいグリップと長さから高トルクの作業を簡単に行う事が出来ます...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度プレセット形トルクレンチ
ラチェット付プレセット形トルクレンチ
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK
メーカーHAZET東日製作所東日製作所TONE東日製作所中村製作所
通常価格90,246-64,721 -15,515 -17,899 -13,106 -42,463
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式交換式ラチェット式
負荷方向
精度±2%±3%±3%±3%±3%±3%
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
付属品保管用樹脂ケース-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング