ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ラチェットハンドル863Q

ラチェットハンドル863Q 863Q
通常単価(税別)
9,670
税込単価
10,637
通常出荷日:2日目

【特長】・T型ハンドルタイプのラチェットハンドルです・エクステンションと組み合わせることで、T型ハンド...

詳細を確認

型番:

863Q
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

863Qの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(mm)
6.35
全長(L寸法)(mm)
100
セット品
単品 ハンドル
JANコード
4000896063482
トラスココード
439-4763
質量(g)
70
歯数(枚)
20
特長
T型ハンドルタイプのラチェットハンドルです。エクステンションと組み合わせることで、T型ハンドル感覚でご使用いただけます。またタップホルダーを装着するとラチェット機構付タップホルダーとしてもお使いいただけます。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
863Q
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,670
( 10,637 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T型ハンドルタイプのラチェットハンドルです
・エクステンションと組み合わせることで、T型ハンドル感覚でご使用いただけます
・タップホルダーを装着するとラチェット機構付タップホルダーとしてもお使いいただけます
【用途】
・ソケットドライブ用

商品情報

ラチェットハンドル(T型ハンドルタイプ・差込角6.35mm)

寸法図(100×6.35mm)

寸法図(100×6.35mm)

  • T型ハンドルタイプのラチェットハンドル。
  • エクステンションと組み合わせることで、T型ハンドル感覚で使用可能。
  • タップホルダーを装着するとラチェット機構付タップホルダーとしても使用可能。
  • 材質:本体/クロムバナジウム鋼、グリップ/樹脂。
  • 製造国:ドイツ。
品番歯数
(枚)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
863Q20凸6.3510070

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル863Qの型番863Qのページです。 型番863Qに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットハンドル863Qのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル863Q
ラチェットハンドル8816P
ラチェットハンドル863P
TONE ラチェットハンドル
首振ラチェットハンドル
首振りラチェットハンドル
メーカーHAZETHAZETHAZETTONETONEHAZET
通常価格9,67014,34412,1474,5907,70923,259
通常出荷日2日目1日目1日目5日目5日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(mm)6.359.56.359.512.712.7
全長(L寸法)(mm)100199115145330270
セット品単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
JANコード400089606348240008960422034000896038558--4000896046201
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング