17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 差込角凹(mm)

    ~mm
  • 差込角凸(mm)

    ~mm
  • 首振角度(°)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ユニバーサルジョイント(4角)

ユニバーサルジョイント(4角)
通常単価(税別)
7,44122,902特別価格
税込単価
8,18525,192特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。・ショートタイプで可動域が...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角凹(mm)

差込角凸(mm)

首振角度(°)

最小発注数量
凹凸19.0
105
4000896002054
439-2418
557
19
19
180
1個
凹凸6.35
36.5
4000896038824
439-4844
25
-
-
-
1個
凹凸12.7
70
4000896046515
439-6731
143
12.7
12.7
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,90221,697
( 23,867 )
4日目
8,1007,667
( 8,434 )
1日目
7,441
( 8,185 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
・ショートタイプで可動域が広く大変便利です。
・ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
【用途】
・狭く入り組んだ箇所でのソケット使用時に。

商品情報

製品仕様

外形図(差込角凹/全長/差込角凸)

外形図(差込角凹/全長/差込角凸)

  • 材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 生産国:ドイツ
品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
869凹凸6.3536.525
920凹凸12.770.0143
1021凹凸19.0105.0557

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント(4角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイント(4角)
ディープソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm・12.7mm
エクステンションバー 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm・25.4mm
ディープソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm
ショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm)
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格7,441-5,653 -4,098 -4,388 -7,700 -2,241
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状4角12角ジョイント類6角6角六角穴付ボルト用6角
セット品単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
特長ストレートにアクセスできない狭く入り組んだ箇所用にソケットやラチェットを接続して使います。ショートタイプで可動域が広く大変便利です。ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。深い位置にあるボルトナットに適した12角(12ポイント)ディープソケットです。トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。ソケットの延長ツールです。ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮出来ます。ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れています。深い位置にあるボルトナットに適した6角(6ポイント)ディープソケットです。トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。クロームバナジューム一体加工の小型ヘキサゴンソケットです。チタンコートで更に耐久性を上げています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング