17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm

エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm 919-10
通常単価(税別)
7,100
税込単価
7,810
通常出荷日:1日目

ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れている、エクステンションバー首振りタイプ。【特長】・先端が樽型に...

詳細を確認

型番:

919-10
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

919-10の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(mm)
凹凸12.7
全長(L寸法)(mm)
248
セット品
単品 エクステンションバー
詳細タイプ
差込角12.7mm
JANコード
4000896046454
トラスココード
439-6715
質量(g)
348
特長
ソケットの延長ツールです。ストレートエクステンションでは困難な狭所や奥まった場所へのアクセスに便利です。首振り角は強度と利便性のバランスから8°に設定しています。ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れています。

型番リスト

表示件数
型番
919-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,100
( 7,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れている、エクステンションバー首振りタイプ。
【特長】
・先端が樽型になった首振りエクステンションバー。
・ソケットを押し込むとロックされる。
・ソケットの延長ツール。
・ストレートエクステンションでは困難な狭い所や奥まった場所へのアクセスに便利。
・首振り角は強度と利便性のバランスから8°に設定している。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
・ソケットの延長用。

商品情報

エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mmの仕様

エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm

エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm

製品のイメージ画像

製品のイメージ画像

型番:871-1の画像(差込角6.35mm/全長25mm)

型番:871-1の画像(差込角6.35mm/全長25mm)

型番:8​7​1​-​4の画像(差込角6.35mm/全長101mm)

型番:8​7​1​-​4の画像(差込角6.35mm/全長101mm)

製品仕様

  • 材質:クロムバナジウム鋼
  • 生産国:ドイツ
外形図(差込角凸/全長/差込角凹)

外形図(差込角凸/全長/差込角凹)

差込角6.35mm

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
871-1凹凸6.352511
871-4凹凸6.35101.537

差込角9.5mm

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
8822-1凹凸9.53637
8822-3凹凸9.57466
8822-10凹凸9.5254175

差込角12.7mm

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
919-1凹凸12.74682
919-5凹凸12.7123180
919-10凹凸12.7248348

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mmの型番919-10のページです。 型番919-10に関する仕様情報を記載しております。
エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm
ディープソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm
エクステンションバー 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm・25.4mm
ディープソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm・12.7mm
ヘキサゴンソケット 差込角9.5mm・12.7mm
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格7,1004,388 -7,700 -4,098 -5,653 -4,026 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類6角6角ジョイント類12角六角穴付ボルト用6角
差込角(mm)凹凸12.7-19-12.7-
全長(L寸法)(mm)248---85-
セット品単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング