ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm)

ショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm) 8501H-8
通常単価(税別)
2,241
税込単価
2,465
通常出荷日:4日目

手回ししやすいローレット付きのヘキサゴンソケット。【特長】・6.35mm差込角ヘックスビットソケット。...

詳細を確認

型番:

8501H-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8501H-8の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
8
差込角(mm)
6.35
全長(L寸法)(mm)
28
セット品
単品 ソケット
JANコード
4000896036936
トラスココード
442-3445
質量(g)
15
ビット長さ(mm)
6.5
軸寸法(mm)
6.5
特長
クロームバナジューム一体加工の小型ヘキサゴンソケットです。チタンコートで更に耐久性を上げています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。

型番リスト

表示件数
型番
8501H-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,241
( 2,465 )
4日目

詳細情報

基本情報

手回ししやすいローレット付きのヘキサゴンソケット。
【特長】
・6.35mm差込角ヘックスビットソケット。
・サビ摩耗に強い窒化チタンコーティング。
・クロムバナジウム一体加工の小型ヘキサゴンソケット。
・チタンコートで更に耐久性を上げている。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
・精密機械・電子機器・一般作業など。

商品情報

製品仕様

  • 材質:クロムバナジウム鋼
  • 生産国:ドイツ
品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
8501H-88.06.352815

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm)の型番8501H-8のページです。 型番8501H-8に関する仕様情報を記載しております。
ショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工具
4
満足度:4.0
作業工具として使用、ハゼットなので強度もあり、今のところ問題なく使用しています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm)
6.35mm差込 ナットグリップソケット 13mm
Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)
ロングヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)
メーカーHAZETKOKEN 山下工業研究所WERATONEKOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)
通常価格2,2411,27910,388725 -7511,238
通常出荷日4日目9日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角6角6角六角穴付ボルト用6角6角六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)81310 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8-124
差込角(mm)6.356.356.356.359.56.3sq
全長(L寸法)(mm)2821502532121.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング