17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ディープソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm・12.7mm

ディープソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm・12.7mm
通常単価(税別)
5,6536,339特別価格
税込単価
6,2186,973特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

手回ししやすいローレット付きの12角ディープソケット。【特長】・深い位置にあるボルトナットに適した12...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
19
4000896045334
439-6235
169
1個
24
4000896045389
439-6260
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,653
( 6,218 )
1日目
6,339
( 6,973 )
1日目

詳細情報

基本情報

手回ししやすいローレット付きの12角ディープソケット。
【特長】
・深い位置にあるボルトナットに適した12角(12ポイント)ディープソケット。
・トラクションプロファイル(6角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用する。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減。
・材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)。
・生産国:ドイツ。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
・産業機械・自動車整備など。

商品情報

製品仕様

外形図(対辺寸法/全長/差込角)

外形図(対辺寸法/全長/差込角)

差込角9.5mm

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
880TZ-999.55437
880TZ-10109.55441
880TZ-11119.55447
880TZ-12129.55454
880TZ-13139.55460
880TZ-14149.55466
880TZ-15159.56075
880TZ-16169.56078
880TZ-17179.56089
880TZ-18189.566107
880TZ-19199.566106
880TZ-20209.570129
880TZ-21219.570128
880TZ-22229.570137

差込角12.7mm

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
900TZ-101012.78587
900TZ-111112.78590
900TZ-121212.785103
900TZ-131312.785103
900TZ-141412.785110
900TZ-151512.785132
900TZ-161612.785126
900TZ-171712.785139
900TZ-181812.785131
900TZ-191912.785169
900TZ-212112.785158
900TZ-222212.785137
900TZ-242412.785220
900TZ-272712.785248
900TZ-303012.785310

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディープソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm・12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm・12.7mm
ディープソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm
ヘキサゴンソケット 差込角9.5mm・12.7mm
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm
エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm
エクステンションバー 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm・25.4mm
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格5,653-4,388 -4,026 -7,700 -7,1004,098 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角六角穴付ボルト用6角6角ジョイント類ジョイント類
差込角(mm)12.7--19凹凸12.7-
全長(L寸法)(mm)85---248-
セット品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング