ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘキサゴンソケットレンチセット

ヘキサゴンソケットレンチセット 985
通常単価(税別)
63,389
税込単価
69,728
通常出荷日:1日目

【特長】・産業機械・自動車・建設機械整備に適しています。・ソケット周囲に施したローレット加工により、手...

詳細を確認

型番:

985
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

985の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
差込角(mm)
12.7
セット品
セット品
セット内容(点)
12
JANコード
4000896046768
トラスココード
439-6766
質量(g)
3140/セット
ソケット内容(mm)
ヘキサゴンソケット:5、6、8、10、12、14、17、19
特長
産業機械・オートモーティブ・建設機械整備に適しています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。
ハンドル内容
ラチェットハンドル(916SP)、エクステンションバー(123、248mm)、T型スライドハンドル(298mm)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
985
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,389
( 69,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・産業機械・自動車・建設機械整備に適しています。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
・クロムバナジウムを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。

商品情報

製品仕様

ヘキサゴンソケットレンチセット メタルケース入り

ヘキサゴンソケットレンチセット メタルケース入り

  • ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減。
  • クロムバナジウムを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケット。
  • 製造国:ドイツ。
品番差込角
(mm)
ソケット内容ハンドル内容セット内容
(点)
質量
(kg/セット)
98512.7ヘキサゴン:5、6、8、10、12、14、17、19ラチェットハンドル(916SP)、エクステンションバー
(123、248mm)、T型スライドハンドル(298mm)
123.14

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘキサゴンソケットレンチセットの型番985のページです。 型番985に関する仕様情報を記載しております。
ヘキサゴンソケットレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘキサゴンソケットレンチセット
ソケットレンチセット(差込角9.5mm) 880N-1・880ZN-1
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072
ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP
インパクトソケットセット 14242M
メーカーHAZETHAZETTONETONETONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格63,38959,91513,7617,99014,75117,200
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角6角六角穴付ボルト用6角/ジョイント類/プラス(+)/マイナス(-)六角穴付ボルト用6角/ジョイント類/プラス(+)/マイナス(-)6角6角
差込角(mm)12.79.512.76.3512.712.7
セット品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容(点)1216----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング