ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットレンチセット(差込角9.5mm) 880N-1・880ZN-1

ソケットレンチセット(差込角9.5mm) 880N-1・880ZN-1 880ZN-1
通常単価(税別)
59,915
税込単価
65,907
通常出荷日:1日目

【特長】・産業機械・自動車・各種一般整備に適しています。・ソケット周囲に施したローレット加工により、手...

詳細を確認

型番:

880ZN-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

880ZN-1の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
差込角(mm)
9.5
セット品
セット品
詳細タイプ
ZN-1
セット内容(点)
16
JANコード
4000896041992
トラスココード
439-5492
質量(g)
1740/セット
ソケット内容(mm)
6角:8・12角:10、11、12、13、14、15、17、19、21、22
ケース寸法(mm)奥行
235
ケース寸法(mm)間口
355
ケース寸法(mm)高さ
65
対辺形状
6角、12角
特長
産業機械・オートモーティブ・各種一般整備に適しています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求したヘビーユースに耐え得るソケットです。
ハンドル内容
ラチェットハンドル(8816P)、エクステンションバー(126、254mm)、T型スライドハンドル(198mm)、ユニバーサルジョイント

型番リスト

表示件数
型番
880ZN-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,915
( 65,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・産業機械・自動車・各種一般整備に適しています。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
・クロムバナジウムを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求したヘビーユースに耐え得るソケットです。
【用途】
・産業機械・自動車整備など。

商品情報

製品仕様

型番:880N-1 製品画像

型番:880N-1 製品画像

型番:880ZN-1 製品画像

型番:880ZN-1 製品画像

品番差込角
(mm)
ソケット内容
(mm)
ハンドル内容セット内容
(点)
質量
(kg/セット)
880N-19.56角:8、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22ラチェットハンドル(8816P)、エクステンションバー(126、254mm)、
T型スライドハンドル(198mm)、ユニバーサルジョイント
161.82
880ZN-19.56角:8 12角:10、11、12、13、
14、15、17、19、21、22
ラチェットハンドル(8816P)、エクステンションバー(126、254mm)、
T型スライドハンドル(198mm)、ユニバーサルジョイント
161.74
  • 産業機械・大型車両・建設機械整備に適したセット。
  • ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減。
  • クロムバナジウムを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求したヘビーユースに耐え得るソケット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット(差込角9.5mm) 880N-1・880ZN-1の型番880ZN-1のページです。 型番880ZN-1に関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット(差込角9.5mm) 880N-1・880ZN-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット(差込角9.5mm) 880N-1・880ZN-1
ヘキサゴンソケットレンチセット
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角9.5mm)
ソケットレンチセット 差込角 12.7mm(1/2")
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)
メーカーHAZETHAZETトラスコ中山スーパーツールトップ工業KTC(京都機械工具)
通常価格59,91563,3898,430 -11,617 -1,19017,576
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状6角六角穴付ボルト用6角12角12角6角6角/12角/ジョイント類
差込角(mm)9.512.79.512.79.59.5sq
セット品セット品セット品セット品セット品単品 ソケットセット品
詳細タイプZN-1-----

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング