ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mmスマートケース入り

ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mmスマートケース入り 856-1
通常単価(税別)
53,935
税込単価
59,329
通常出荷日:1日目

【特長】・精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、デザイン性と機能性に優れた充実のコンパクトセッ...

詳細を確認

型番:

856-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

856-1の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
差込角(mm)
6.35
セット品
セット品
セット内容(点)
38
JANコード
4000896164813
トラスココード
439-4704
質量(g)
790/セット
ソケット内容(mm)
6角:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
特長
精密機械や電子機器など幅広い分野に対応出来る、デザイン性と機能性に優れた充実のコンパクトセットです。ブルーの強化樹脂をブラックラバーで包むケースは、作業時の不意な滑り落ちなどを防ぐとともに、携帯・保管時の外部との干渉を防ぎます。
ハンドル内容
ラチェットハンドル(863P)、エクステンションバー(55、101.4mm)、ユニバーサルジョイント、ドライバー型ハンドル(134mm)、ビットアダプターソケット、ソケットアダプター
ビット内容(mm)
6.35mmヘキサゴン3、4、5、6、7/(-)0.6X4.5、1.2X4.5、1.2X6.5、1.2X8/(+)PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/穴付トルクス®T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H

型番リスト

表示件数
型番
856-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,935
( 59,329 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、デザイン性と機能性に優れた充実のコンパクトセットです。
・ブルーの強化樹脂をブラックラバーで包むケースは、作業時の不意な滑り落ちなどを防ぐとともに、携帯・保管時の外部との干渉を防ぎます。
【用途】
・精密機械・電子機器など。

商品情報

製品仕様

856-1 製品画像

856-1 製品画像

ハンドル内容

  • ラチェットハンドル(863P)
  • エクステンションバー(55、101.4mm)
  • ユニバーサルジョイント
  • ドライバー型ハンドル(134mm)
  • ビットアダプターソケット
  • ソケットアダプター
品番差込角
(mm)
ソケット内容
(mm)
ビット内容セット内容
(点)
質量
(kg/セット)
856-16.355.5、6、7、8、9、10、11、12、13、146.35mmヘキサゴン3、4、5、6、7/(-)0.6×4.5、1.2×6.5、1.2×8/(+)PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/穴付トルクス(R)T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H380.79

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mmスマートケース入りの型番856-1のページです。 型番856-1に関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mmスマートケース入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mmスマートケース入り
ソケットレンチセット(差込角9.5mm) 880N-1・880ZN-1
ヘキサゴンソケットレンチセット
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)
メーカーHAZETHAZETHAZETトラスコ中山KTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所
通常価格53,93559,91563,3898,477 -11,969 -751
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜3日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状6角6角六角穴付ボルト用6角6角6角6角
差込角(mm)6.359.512.76.35-9.5
セット品セット品セット品セット品セット品セット品単品 ソケット
セット内容(点)381612---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング