17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

めがね打撃スパナ

めがね打撃スパナ

通常単価(税別)
3,72630,637
税込単価
4,09933,701
通常出荷日:1日目

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けて...

詳細を確認
未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】

  • ボルトおよびナットの締め付け、取り外しに使用。
【特長】
  • 柄の先に打撃部を設けハンマーやジャッキの使用でより強い締め付けが可能。
  • 表面は無色防錆塗装。

 

型番呼びSS1TOtmL
O0756305217101438196
O0757325217101438196
O0758355818111538209
O0759365818111538209
O0760386620121848223
O0761416620121848223
O0762467420121848237
O0763508020121848250
O0764549025142062270
O0765559025142062270
O0766589025142062270
O07676010530162268308
O07686310530162268308
O07696510530162268308
O07706710530162268308
O07717012035182480345
O07727112035182480345
O07737512035182480345
O07747712035182480345
O07758013035182480365
O07768513035182480365
O07779014640202485392
O07789514640202485392
O077910016048242898420
O078010516048242898420
O078111016548242898443
O078211518056282898470
O078312018056282898470
O0784125188562828110494
O0785130194562828110497
O0786135202562828110526
O0787140215643232122558
O0788145215643232122558

外形図

めがね打撃スパナ 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
196
30
4942411307568
448-6757
450
10
1個
196
32
4942411307575
448-6765
450
10
1個
209
35
4942411307582
448-6773
500
10
1個
209
36
4942411307599
448-6781
500
10
1個
223
38
4942411307605
448-6790
800
10
1個
223
41
4942411307612
448-6803
800
10
1個
237
46
4942411307629
448-6811
930
10
1個
250
50
4942411307636
448-6820
1100
10
1個
270
54
4942411307643
448-6838
1630
10
1個
270
55
4942411307650
448-6846
1630
10
1個
270
58
4942411307667
448-6854
1630
10
1個
308
60
4942411307674
448-6862
2500
10
1個
308
65
4942411307698
448-6889
2500
10
1個
345
70
4942411307711
448-6901
3700
10
1個
345
71
4942411307728
448-6919
3700
10
1個
345
75
4942411307735
448-6927
3500
10
1個
345
77
4942411307742
448-6935
3500
10
1個
365
80
4942411307759
448-6943
4200
10
1個
365
85
4942411307766
448-6951
4200
10
1個
392
90
4942411307773
448-6960
4700
10
1個
392
95
4942411307780
448-6978
4500
10
1個
420
100
4942411307797
448-6986
7800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,726
( 4,099 )
1日目
3,846
( 4,231 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,284
( 4,712 )
1日目
4,761
( 5,237 )
1日目
4,761
( 5,237 )
1日目
5,673
( 6,240 )
1日目
6,547
( 7,202 )
1日目
8,209
( 9,030 )
1日目
8,209
( 9,030 )
1日目
9,382
( 10,320 )
1日目
10,556
( 11,612 )
1日目
11,277
( 12,405 )
1日目
14,513
( 15,964 )
1日目
15,504
( 17,054 )
1日目
16,097
( 17,707 )
1日目
18,408
( 20,249 )
1日目
20,014
( 22,015 )
1日目
20,272
( 22,299 )
1日目
24,730
( 27,203 )
1日目
21,389
( 23,528 )
1日目
30,637
( 33,701 )
1日目

詳細情報

基本情報

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けてあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

めがね打撃スパナのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
成形機のノズル外し工具として使用
3
満足度:3.0
スパナ口の端面が面取りされているため掛かり部が薄い部品には不向きです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
めがね打撃スパナ
打撃めがねレンチ DR
ASH 打撃スパナ
TONE 打撃めがね
片口めがねスパナ
打撃スパナEA613GL
メーカー三木ネツレン旭金属工業旭金属工業TONE三木ネツレンエスコ
通常価格3,726-4,412 -6,022 -3,492 -954 -885 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜5日目1日目1日目〜
種類片口めがね片口めがね片口スパナ片口めがね片口めがね片口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング