17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口スパナ 450N

両口スパナ 450N

通常単価(税別)
1,50022,300特別価格
税込単価
1,65024,530特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

スリムなヘッドで十分な強度を誇る両口スパナ。【特長】・独特の梨地仕上げで滑りにくく安全。・ス​リ​ム​...

詳細を確認
  • 種類
    両口スパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

寸法図(全長×二面幅寸法)

寸法図(全長×二面幅寸法)

  • 材質:クロムバナジウム鋼。
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ。
  • 製造国:ドイツ。
品番二面幅寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
450N-4X54×599.512
450N-5X5.55×5.599.613
450N-6X76×7121.317
450N-8X98×9139.028
450N-8X108×10140.130
450N-12X1312×13172.761
450N-13X1713×17205.5101
450N-21X2221×22238.0187
450N-32X3632×36343.2598

4​5​0​N​/​8​R​S(セット)

450N/8RS 製品画像

450N/8RS 製品画像

  • 専用の強化樹脂ホルダー付両口スパナセット。
  • ホルダーは壁掛けでも使用可能。
  • 付属品:強化プラスチック製ホルダー。
  • 材質:クロムバナジウム鋼。
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ。
  • 製造国:ドイツ。
品番セット内容
(mm)
セット内容
(点)
質 量
(g/セット)
450N/8RS6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×228956

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 単品・セット区分

  • セット内容(点)

  • セット内容(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)

  • 頭部厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

セット内容(点)

セット内容(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

頭部厚さ(mm)

最小発注数量
99.5
4×5
単品
-
-
4000896020683
439-3147
12.000
0
3.2
1個
99.6
5×5.5
単品
-
-
4000896020706
439-3155
13.000
-
3.6
1個
121.3
6×7
単品
-
-
4000896020713
439-3163
17.000
-
3.5
1個
-
6×7 / 8×9 / 10×11 / 12×13 / 14×15 / 16×17 / 18×19 / 21×22
セット品
8
6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×22
4000896020867
439-3171
956.000
-
-
1個
139
8×9
単品
-
-
4000896020744
439-3198
28.000
-
3.8
1個
140.1
8×10
単品
-
-
4000896020737
439-3180
30.000
-
4.1
1個
172.7
12×13
単品
-
-
4000896020386
439-2931
61.000
-
5.1
1個
205.5
13×17
単品
-
-
4000896020423
439-2949
101.000
-
6
1個
238
21×22
単品
-
-
4000896020522
439-3015
187.000
-
7
1個
343.2
32×36
単品
-
-
4000896020638
439-3091
598.000
-
10.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目
22,30019,949
( 21,944 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目
1,600
( 1,760 )
4日目
2,000
( 2,200 )
4日目
2,600
( 2,860 )
1日目
3,499
( 3,849 )
1日目
10,2009,519
( 10,471 )
1日目

詳細情報

基本情報

スリムなヘッドで十分な強度を誇る両口スパナ。
【特長】
・独特の梨地仕上げで滑りにくく安全。
・ス​リ​ム​デ​ザ​イ​ン​だ​が​、​強​靭​さ​を​追​及​し​力​が​掛​け​や​す​い​ダ​ブ​ル​T​構​造​の​ハ​ン​ド​ル​で​、​ハ​ー​ド​な​使​用​が​可​能。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
・産業機械・建設機械整備など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両口スパナ 450Nのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
機械組み立て
5
満足度:5.0
大変薄く作られていて、狭いところにも入るので大変重宝しています。 また、他のものと比較して軽いので手が疲れにくいです。 ...もっと読む
1人が参考にしています。
狭い場所のねじ締め
5
満足度:5.0
両口スパナ450Nは、肉厚が薄いですが、更に薄くいて、狭い場所の 位置決めボルトの、ねじ締めに、使っています 薄くても、...もっと読む
0人が参考にしています。
機器の組み立て分解
5
満足度:5.0
以前からこのメーカー品を使ってきましたが表面処理や加工精度はほかのメーカー品の方が良好です。しかし材質がとにかく頑丈で長...もっと読む
0人が参考にしています。
オートバイ整備
5
満足度:5.0
スパナ先端が薄めなのに、トルクもしっかりかけられるので とても良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口スパナ 450N
両口スパナ(超薄口タイプ)
両口フレアナットレンチ
両口ラチェットレンチ(N型)
両口めがねスパナ
45度両口めがねレンチセット S4506N
メーカーHAZETHAZETHAZETトップ工業三木ネツレンスーパーツール
通常価格1,500-3,100 -6,669 -3,1531,858 -7,110
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目
種類両口スパナ両口スパナ両口スパナ片口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼---
材質2表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング