17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口めがねレンチ HAZET

両口めがねレンチ HAZET

通常単価(税別)
3,06129,710
税込単価
3,36732,681
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

両口メガネレンチ75°オフセットタイプ。【特長】・75°ディープオフセットメガネレンチで深いザグリに対...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

両口めがねレンチ 全長165~440mmの仕様

寸法図(対辺寸法/全長)

寸法図(対辺寸法/全長)

75°の深いオフセットヘッド

75°の深いオフセットヘッド

  • 材質:クロムバナジウム鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 生産国:ドイツ
品番対辺寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
630-6X76×716544
630-12X1312×13220127
630-14X1514×15240160
630-17X1917×19265237
630-21X2321×23315398
630-24X2624×26330463

製品仕様

型番:630/8(セット)の画像

型番:630/8(セット)の画像

品番セット内容
(mm)
セット内容
(点)
質 量
(g/セット)
630/86×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×2281,390

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 単品・セット区分

  • セット内容(点)

  • セット内容(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 首角度(°)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

セット内容(点)

セット内容(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

首角度(°)

最小発注数量
165
6×7
単品
-
6×7
4000896026555
439-4411
44.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
75
1個
-
6×7 / 8×9 / 10×11 / 12×13 / 14×15 / 16×17 / 18×19 / 21×22
セット品
8
6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×22
4000896026654
439-4429
1390.000
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
-
-
1個
220
12×13
単品
-
12×13
4000896026241
439-4275
127.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
75
1個
240
14×15
単品
-
14×15
4000896026296
439-4283
160.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
75
1個
265
17×19
単品
-
17×19
4000896026326
439-4305
237
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
75
1個
315
21×23
単品
-
21×23
4000896026388
439-4348
398.000
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
-
75
1個
330
24×26
単品
-
24×26
4000896026401
439-4356
463.000
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
-
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,061
( 3,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,710
( 32,681 )
1日目
4,400
( 4,840 )
1日目
4,268
( 4,695 )
1日目
5,006
( 5,507 )
1日目
6,800
( 7,480 )
3日目
7,552
( 8,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

両口メガネレンチ75°オフセットタイプ。
【特長】
・75°ディープオフセットメガネレンチで深いザグリに対応できる。
・独特の梨地仕上げで滑りにくく安全。
・75°で深いオフセットヘッドにより、障害物を避けつつ本締め作業まで行える。
・ハンドル部はエッジをなくし、手に優しい構造。
・梨地仕上げのため、油などによる手の滑りを防げる。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
・産業機械・自動車・建設機械整備など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両口めがねレンチ HAZETのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オートバイ整備
5
満足度:5.0
オフセットが大きいがトルクがかけやすく使いやすい。 このレンチでしか回せない場所があるので必要です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口めがねレンチ HAZET
両口メガネレンチ TM-16X18
45度両口めがねレンチ
両口メガネレンチ セット
ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)
めがねレンチセット
メーカーHAZETトップ工業スーパーツールトップ工業旭金属工業KTC(京都機械工具)
通常価格3,061-3,0571,598 -10,45010,6009,520 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)754545454545×6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング