17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口ストレートめがねレンチセット 610N-24X26

両口ストレートめがねレンチセット

通常単価(税別)
7,800
税込単価
8,580
通常出荷日:1日目

両口メガネレンチフラットタイプ。【特長】・オフセットがついたショートメガネレンチ。・独特の梨地仕上げで...

詳細を確認
  • 種類
    両口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    254
  • 二面幅寸法 (mm)
    24×26
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4000896024872
  • トラスココード
    439-4054
  • 質量(g)
    197.000
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 首角度(°)
    0

型番:

610N-24X26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

両口めがねレンチ(ストレート) 全長97.9~324.1mmの仕様

寸法図(型番:610N-18X19)

寸法図(型番:610N-18X19)

  • 材質:クロムバナジウム鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 生産国:ドイツ
品番対辺寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
610N-6X76×797.911
610N-8X98×9113.314
610N-10X1110×11125.322
610N-12X1312×13139.033
610N-14X1514×15154.546
610N-16X1716×17170.060
610N-18X1918×19188.687
610N-20X2220×22208.8119
610N-21X2221×22232.3122
610N-21X2321×23232.3152
610N-24X2624×26254.0197
610N-25X2825×28280.1244
610N-27X3227×32308.7344
610N-30X3230×32324.1405

製品仕様

専用の強化樹脂ホルダー付メガネレンチセット ホルダーは壁掛けでもご利用可能

専用の強化樹脂ホルダー付メガネレンチセット
ホルダーは壁掛けでもご利用可能

品番セット内容
(mm)
セット内容
(点)
質 量
(g/セット)
610N/8RS6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×228680

610N-24X26の仕様・寸法情報

種類
両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
254
二面幅寸法(mm)
24×26
単品・セット区分
単品
JANコード
4000896024872
トラスココード
439-4054
質量(g)
197.000
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
首角度(°)
0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
610N-24X26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

両口メガネレンチフラットタイプ。
【特長】
・オフセットがついたショートメガネレンチ。
・独特の梨地仕上げで滑りにくく安全。
・ヘッドがハンドル中心よりオフセットした、力のかけやすい設計のストレートタイプめがねレンチ。
・トラクションプロファイル(12角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用する。
・軽量・スリムなデザインであるが、ヘッドには十分耐久性を持たせている。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
・産​業​機​械​・​自​動​車​・​建​設​機​械​整​備​な​ど​。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両口ストレートめがねレンチセットの型番610N-24X26のページです。 型番610N-24X26に関する仕様情報を記載しております。
両口ストレートめがねレンチセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メカ調整、メンテナンス
5
満足度:5.0
メカ調整やメンテナンスで大変重宝しています。 薄肉で作られており、狭い箇所で大活躍。 色々なメーカーから発売されているス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口ストレートめがねレンチセット
めがねレンチセット
両口めがねスパナ
両口メガネレンチ セット
超ロングめがねレンチ(ストレートタイプ)
ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)
メーカーHAZETKTC(京都機械工具)三木ネツレントップ工業トラスコ中山旭金属工業
通常価格7,8009,520 -1,858 -16,5032,46012,810
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目1日目
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)254---235-
二面幅寸法(mm)24×26---8×1019×21 / 10×12 / 14×17 / 11×13 / 8×10 / 22×24

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング