17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 全長129.9~425.8mm

切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 全長129.9~425.8mm

通常単価(税別)
6,67029,714
税込単価
7,33732,685
通常出荷日:1日目~4日目

手元切り替えレバー付きコンビネーションタイプギアレンチ。【特長】・メガネ側は手元レバーで回転方向切り替...

詳細を確認
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外形図(対辺寸法/全長)

外形図(対辺寸法/全長)

  • 材質:クロムバナジウム鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ(Cr-V)
  • 生産国:ドイツ
品番対辺寸法
(mm)
厚み(mm)全長
(mm)
質量
(g)
スパナめがね
606-884.96.8129.931
606-10105.67.6154.550
606-14147.19.3204.6113
606-17178.110.6242.2185
606-19199.111.5268.3240
606-212112.013.3291.5355
606-222212.013.3291.5350
606-242412.514.8333.1525
606-272714.715.8359.2610
606-303015.217.3402.5840
品番対辺寸法(mm)厚さ(mm)スパナ全長(mm)厚さ(mm)めがね
606-12126.4180.38.5

質量:80.0g

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 単品・セット区分

  • セット内容(点)

  • セット内容(型番)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 厚さ(mm)スパナ

  • 厚さ(mm)めがね

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

セット内容(点)

セット内容(型番)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

厚さ(mm)スパナ

厚さ(mm)めがね

付属品

最小発注数量
129.9
8
単品
-
-
4000896100941
439-3945
31.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
6.8
-
1個
154.5
10
単品
-
-
4000896100965
439-3783
50.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
7.6
-
1個
180.3
12
単品
-
-
4000896100989
439-3805
80.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
8.5
-
1個
204.6
14
単品
-
-
4000896101009
439-3821
113.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
7.1
9.3
-
1個
242.2
17
単品
-
-
4000896101030
439-3856
185.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
8.1
10.6
-
1個
268.3
19
単品
-
-
4000896101054
439-3872
240.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
9.1
11.5
-
1個
291.5
21
単品
-
-
4000896151233
439-3881
355.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
13.3
-
1個
291.5
22
単品
-
-
4000896151028
439-3899
350.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
13.3
-
1個
333.1
24
単品
-
-
4000896151011
439-3902
525.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
14.8
-
1個
359.2
27
単品
-
-
4000896151004
439-3911
610.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
14.7
15.8
-
1個
402.5
30
単品
-
-
4000896150991
439-3929
840.000
クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
15.2
17.3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,700
( 7,370 )
1日目
6,900
( 7,590 )
1日目
7,600
( 8,360 )
1日目
6,670
( 7,337 )
4日目
7,860
( 8,646 )
4日目
8,765
( 9,642 )
1日目
11,617
( 12,779 )
1日目
11,617
( 12,779 )
1日目
18,758
( 20,634 )
1日目
23,702
( 26,072 )
4日目
29,714
( 32,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

手元切り替えレバー付きコンビネーションタイプギアレンチ。
【特長】
・メガネ側は手元レバーで回転方向切り替えできる。
・独特の梨地仕上げで滑りにくく安全。
・正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチ。
・72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業5°が可能。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
・産業機械・自動車・建設機械整備など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 全長129.9~425.8mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 全長129.9~425.8mm
ギヤレンチ(コンビタイプ) TGR-C8~24
切替式ラチェットめがねレンチ
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)
コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 全長90~360mm
メーカーHAZETトラスコ中山TONEトラスコ中山トラスコ中山HAZET
通常価格6,670-3,797 -2,200 -1,380 -1,313 -2,374 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目1日目〜
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)131513151510
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング