17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

工業用精密カップブラシ

通常単価(税別)
2,8294,173
税込単価
3,1124,590
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

毛材詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
高張度鋼線
高張度鋼(HT)線
4017359356494
442-5529
292.000
1個
ステンレス線
ステンレス
4017359356487
442-5537
278.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,829
( 3,112 )
1日目
4,173
( 4,590 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。
・コーナー部の取り残しが少なく、作業効率性に優れています。
【用途】
・溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。
・鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用精密カップブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用精密カップブラシ
真鍮カップブラシ
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC
Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン
メーカーLESSMANNSUN POWERバーテックバーテックバーテックアークランド ビクトリー
通常価格2,829-2,2266,155 -9,7774,7311,590
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目3日目4日目在庫品1日目
商品タイプカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
外径(mm)657570707075
線径(mm)0.350.150.510.350.350.9
取り付け部ねじねじねじねじねじねじ
ねじ径M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)
よく一緒に購入される商品

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング