ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    アナログテスタ

    通常単価(税別)
    6,969
    税込単価
    7,666
    通常出荷日:1日目

    【特長】・落下、衝撃に強い高精度トートバンドメーターを採用しています。・過電圧保護回路付です。・導通ブ...

    詳細を確認

    型番:

    5230-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5230-01の仕様・寸法情報

    アナログ/デジタル
    アナログ
    商品区分
    本体
    測定項目
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック
    レンジ切替
    手動
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~300
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:直流電流(A)
    0~0.3
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~2M
    検電機能
    なし
    データホールド
    なし
    省電力機能
    なし
    リラティブ機能
    なし
    バーグラフ表示
    なし
    最大最小平均表示
    なし
    測定データ転送機能
    なし
    電源
    単3乾電池×1
    寸法(mm)
    92×39×136
    本体質量(g)
    240
    トラスココード
    112-5206
    JANコード
    4560122030010
    付属品
    テストリード、ヒューズ
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5230-01
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,969
    ( 7,666 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・落下、衝撃に強い高精度トートバンドメーターを採用しています。
    ・過電圧保護回路付です。
    ・導通ブザー付です。
    ・バッテリーテスト機能付です。
    【用途】
    ・電気工事、工業用。
    ・検査、サービス。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アナログテスタの型番5230-01のページです。 型番5230-01に関する仕様情報を記載しております。
    アナログテスタのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    設備修理
    4
    満足度:4.0
    デジタル表示が苦手でアナログ表示が欲しく購入したが正解でした。ケースも付属しているので保護されて良いです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アナログテスタ
    デジタルマルチメーター バックライト付
    PC対応デジタルマルチメーター MT-4520
    デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163
    デジタルマルチメーター TYシリーズ
    ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090
    メーカー西澤電機計器製作所FLUKEアズワンカイセアズワンマザーツール
    通常価格6,96992,800 -8,88811,62746,000 -4,745
    通常出荷日1日目9日目7日目8日目1日目在庫品1日目
    アナログ/デジタルアナログデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗
    レンジ切替手動手動自動自動自動自動
    測定範囲:直流電圧(V)0~300-0~10000~10000~10000~600
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング