17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度クレヨン式温度計“サーモメルト ヒートスティック”

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高精度クレヨン式温度計“サーモメルト ヒートスティック”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

86405

2021年07月に販売終了となりました。

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度管理用示温材
温度(℃)
225
直径(mm)
15
長さ(mm)
129
JANコード
0048615864051
トラスココード
451-9353
サイズ(mm)
15×129
-
温度(℃)
225
質量(g)
18.100
質量(g)
18.1
特長
ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト