17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネット用紙“ぴたえもん” MSPG-03-L-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグネット用紙“ぴたえもん”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MSPG-03-L-1

2021年07月に販売終了となりました。

インクジェットプリンタで出力して、そのままスチールに貼れる、超薄型マグネットシートです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットシート
キャップ有無
形状
角形
厚み(mm)
0.3
パック入数
5(枚)
規格
L判
タイプ
光沢
横(mm)
127
縦(mm)
89
JANコード
4535627301408
トラスココード
447-2993
質量(g)
45/パック

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト