ツール用品技術窓口

確定しました

顕微鏡用USBデジタルカメラシステム"スコーピオンDirect USB"

通常単価(税別)
107,949
税込単価
118,744
通常出荷日:5日目

【特長】・視野が広い「目で覗いている時の視野範囲に近い!」・高解像「カメラは画素数だけではありません!...

詳細を確認

型番:

SCORP-ON-DIRECT-USB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCORP-ON-DIRECT-USBの仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロビュアー
ライト有無
外径(mm)
56
消費電力(W)
1.1
取付可能接眼鏡筒内径(mm)
φ23.2、φ30
長さ(mm)
130
JANコード
4992358540702
トラスココード
352-9924
質量(g)
360/セット
特長
JIS準拠の接眼鏡筒内径φ23.2mmおよびφ30mmに対応します。自動エッジ検出可能な高機能計測ソフトが付属しています。動画撮影(AVI最長300秒)が可能です。
撮像素子
CMOSカラーカメラ130万画素
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SCORP-ON-DIRECT-USB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,949
( 118,744 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視野が広い「目で覗いている時の視野範囲に近い!」
・高解像「カメラは画素数だけではありません!」
・ダイレクトで取付が簡単!
・高機能計測「自動エッジ検出機能標準装備!」
・JIS準拠の接眼鏡筒内径Φ23.2mmおよびΦ30mmに対応します
・動画撮影(AVI最長300秒)が可能です
【用途】
・検査品の写真撮影
・品質検査の不具合部分の報告に
・顕微鏡に取り付けての簡易画像計測

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

顕微鏡用USBデジタルカメラシステム"スコーピオンDirect USB"の型番SCORP-ON-DIRECT-USBのページです。 型番SCORP-ON-DIRECT-USBに関する仕様情報を記載しております。
顕微鏡用USBデジタルカメラシステム"スコーピオンDirect USB"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
顕微鏡用USBデジタルカメラシステム"スコーピオンDirect USB"
ポケットミクロスコープスコーピオン1
LEDアームルーペ L-660
アイルーペ(大型タイプ)
ルーペ
“ワイドフィールドアクロ”(LEDライト付)
メーカーGOKOカメラ杉藤ホーザン京葉光器ホーザン京葉光器
通常価格107,94957,413 -13,8543,500 -4,32012,694 -
通常出荷日5日目5日目2日目1日目3日目1日目
商品タイプマイクロビュアーマイクロスコープスタンド式照明拡大鏡カップルーペ手持ちルーペカップルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
外径(mm)5630.0(Max)140409280x55x95
消費電力(W)1.1-----
取付可能接眼鏡筒内径(mm)φ23.2、φ30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング