ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポータブル熱風機

通常単価(税別)
127,014
税込単価
139,715
通常出荷日:1日目

【特長】・熱風温度Max.650℃発生・温度調節回路内蔵(ディスプレイ付)・風量調節可能・24時間運転...

詳細を確認

型番:

PHS9-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PHS9-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
単相200/230
温度範囲(℃)
常温~650
JANコード
4949979561197
トラスココード
362-2738
電源コード長さ(m)
3
質量(g)
2500
奥行(mm)
345
高さ(mm)
130
幅(mm)
92
容量(kW)
2.845(200V)/3.645(230V)
風量(L/分)
155~570
特長
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。CE規格品です。
用途
ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。

型番リスト

表示件数
型番
PHS9-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,014
( 139,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱風温度Max.650℃発生
・温度調節回路内蔵(ディスプレイ付)
・風量調節可能
・24時間運転可能
・小型コンパクト設計
・送風ファン内蔵(最大風量570ℓ/min)
【用途】
・ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源
・水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥
・加温乾燥炉の熱源

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル熱風機の型番PHS9-2のページです。 型番PHS9-2に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル熱風機のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
高温空気ノズル噴流源
4
満足度:4.0
高温空気のノズル噴流の動力源として購入.ヒートガンでは,風量を上げると温度が下がり,能力が不足していたので,良い商品が見...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル熱風機
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)
ヒートガン HG6031VK
充電式ヒートガンHG181DZK
AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20
AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11
メーカーパークヒートマツデンマキタマキタエスコエスコ
通常価格127,014116,288 -11,55219,6406,4464,988
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目3日目1日目2日目
商品タイプ熱風加工機ホットジェット熱風加工機熱風加工機熱風加工機ヒートカッター
電源(V)単相200/230AC100AC 100単相18AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)常温~6500~40050~550常温~55040~440170(ノーマル)、250(ターボ)
JANコード4949979561197-----
トラスココード362-2738-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング