17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ハンディ熱風機送風機なしタイプ

通常単価(税別)
86,55288,777
税込単価
95,20797,655
通常出荷日:1日目

【特長】・二重絶縁仕様です。・CE規格品です。・PSEマーク取得品です。【用途】・加熱、乾燥、熱活性化...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電源

(V)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
AC100
4949979560879
334-2956
1個
AC200
4949979560862
334-2964
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,777
( 97,655 )
1日目
86,552
( 95,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重絶縁仕様です。
・CE規格品です。
・PSEマーク取得品です。
【用途】
・加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック溶接、収縮、熱軟化、殺菌、解凍。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディ熱風機送風機なしタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディ熱風機送風機なしタイプ
ハンディ熱風機標準タイプ
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)
組み込み型熱風ヒーター
工業用ドライヤー FV-300
充電式ヒートガンHG181DZK
メーカーパークヒートパークヒートマツデンパークヒート白光マキタ
通常価格86,552-84,947 -116,288 -64,468 -5,73419,640
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目3日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機ホットジェット熱風加工機用パーツ熱風加工機熱風加工機
温度範囲(℃)常温~650常温~6500~400常温~65040~440常温~550
詳細タイプ送風機なしタイプ標準タイプ----
電源コード長さ(m)33-なし--
質量(g)800-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング