17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

卓上ボール盤,穴あけ能力(mm):13,出力(W):250

通常単価(税別)
291,282303,419
税込単価
320,410333,761
通常出荷日:1日目~2日目

13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電源

(V)

テーブル寸法(角)

(mm)

テーブル寸法(丸)

(mm)

無負荷回転数

(rpm)

テーブル種類

JANコード

トラスココード

質量(g)

主軸の上下動

(mm)

高さ

(mm)

主軸回転数(rpm)

電源コード長さ

(m)

主軸回転数(50Hz時)

(rpm)

主軸回転数(60Hz時)

(rpm)

最小発注数量
単相100
250X250
-
50Hz:500・900・1500・2500 60Hz:600・1080・1800・3000
4562115460033
175-9710
75000
80
980
50Hz:500・900・1500・2500 60Hz:600・1080・1800・3000
2.5
500~2500(4段)
600~3000(4段)
1個
単相100
-
270
50Hz:500・900・1500・2500 60Hz:600・1080・1800・3000
4562115460040
175-9728
75000
80
980
50Hz:500・900・1500・2500 60Hz:600・1080・1800・3000
2.5
500~2500(4段)
600~3000(4段)
1個
三相200
250X250
-
50Hz:500・900・1500・2500 60Hz:600・1080・1800・3000
4562115460057
175-9736
75000
80
980
50Hz:500・900・1500・2500 60Hz:600・1080・1800・3000
2.3
500~2500(4段)
600~3000(4段)
1個
三相200
-
270
50Hz:500・900・1500・2500 60Hz:600・1080・1800・3000
4562115460064
175-9744
75000
80
980
50Hz:500・900・1500・2500 60Hz:600・1080・1800・3000
2.3
500~2500(4段)
600~3000(4段)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
291,282
( 320,410 )
2日目
291,282
( 320,410 )
1日目
303,419
( 333,761 )
1日目
303,419
( 333,761 )
1日目

詳細情報

基本情報

13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上ボール盤,穴あけ能力(mm):13,出力(W):250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ボール盤,穴あけ能力(mm):13,出力(W):250
タッピング兼用ボール盤
卓上ボール盤 600W
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RC-1
卓上ボール盤TB131
メーカーエンコース(旧遠州工業)エンコース(旧遠州工業)SK-11エスコエスコマキタ
通常価格291,282-368,316 -67,58237,30660,72842,209
通常出荷日1日目〜1日目3日目2日目2日目3日目
商品タイプ卓上ボール盤ボール盤台卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)1313鉄工13/木工3013(鉄工)、24(木工)13(鉄工)、24(木工)鉄工13・木工24
モータ出力(W)250400----
奥行(mm)496496----
幅(mm)306306----
よく一緒に購入される商品

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング