17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」

通常単価(税別)
183,382331,044
税込単価
201,720364,148
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。・容器を...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

出力

(W)

電源

(V)

定格電流

(A)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

最大荷重(kg)(缶を含む、偏荷重除く)

対応缶(容器は付属しません)

特長(※)はカバー後付可能

質量(g)

材質1

最小発注数量
かくはん機(据付タイプ)
40
単相100
1.04
行程数(作業時間)
4560129980042
465-5877
25
JIS規格20Lペール缶
-
20700.0
スチール(SS400)
1個
かくはん機(据付タイプ)
40
単相100
1.04
行程数(作業時間)
4560129980035
465-5885
25
一斗缶(石油缶)
-
21100
スチール(SS400)
1個
-
90
-
2.1
-
4560129980134
794-8689
25×2
JIS規格20Lペール缶×2
ツイン駆動(2缶)タイプ
35400
スチール(SS400)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,633
( 204,196 )
4日目
183,382
( 201,720 )
5日目
331,044
( 364,148 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
・容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起こり、塗料・インキなどの液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。
・複雑な機構はあえて使わず、容器を傾けて回すだけ。それでいて、容器のスミズミまで良く混ざります。
・シンプル機構で、ムダな高額投資は必要ありません。
・100Vの家庭用電源でOK! 40Wの小型モーターで省エネです。
・材料の品質が安定し、不良が減少します。
・かくはん羽根を゙使わないので準備作業や片付け作業の゙わずらわしさがなく、労力を大幅に軽減します。
・天板を切らないので材料の使用後も残りをそのまま保管でき、ムダを出しません(一斗缶など)。
【用途】
・塗料・インキなど液体の沈降分散。
・粒・粉などのブレンド。
・食品・医薬品・工業用材料等。
・部品・容器洗浄。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKH-40
可搬型かくはん機(中速・ギア減速式)
かくはん機用パーツ
VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能
パワーミキサ用ステンレス製シャフト
メーカーミスギミスギ阪和化工機ニデックテクノモータレオナリョービ
通常価格183,382-324,831 -111,538 -2,400 -59,6153,233
通常出荷日4日目〜7日目〜7日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング