ツール用品技術窓口

ロングノーズプライヤー 3025の外観

技術的設計の図
3025-140の仕様
長さ:140mm、重量:114g、L3:42.0mm、T1:8.0mm、W3:15.0mm、W4:2.5mm、T2:2.0mm
3025-160の仕様
長さ:160mm、重量:151g、L3:50.0mm、T1:9.5mm、W3:16.5mm、W4:3.0mm、T2:2.5mm
3025-190の仕様
長さ:190mm、重量:168g、L3:50.0mm、T1:8.0mm、W3:18.5mm、W4:3.0mm、T2:2.4mm
共通事項
プライヤー:クロムメッキ、ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き、スタイル:2

用途1

用途2
高負荷に耐える、耐摩耗性のペンチ。
【特長】
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
・長半丸口で、ヘッドはクロームメッキ仕上げ、ハンドルはコンフォート仕様。
【用途】
・多様なアゴ形状で耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適。

クニペックス
スナップリングプライヤーセット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クニペックス
ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190
0通常価格(税別):4,571円~

ツノダ
極・薄型ホールドプライヤー(ストレートタイプ)
0通常価格(税別):3,400円

トップ工業
コンバーチブルプライヤ
4.5通常価格(税別):3,914円~

TONE
グリッププライヤ VP-250
5通常価格(税別):5,175円

トラスコ中山
グリッププライヤー TGP-125~TGP-250
4.8通常価格(税別):1,212円~

TONE
スナップリングプライヤ(軸用)
4.7通常価格(税別):2,750円~

エンジニア
バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66
4.6通常価格(税別):2,895円~

エンジニア
ネジザウルス(R) PZ-55
4.5通常価格(税別):2,940円

エンジニア
Eリングプライヤー PZ-01・02
4.4通常価格(税別):2,910円~